製品概要
機能と利点
- ユーザー設定が可能な方形波:130kHz~66.6MHz
- 外付けタイミング部品不要
- 6ピンPmod対応コネクタ(I²C)
- 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
- 2次ヘッダによってI²Cバス上で追加モジュールをデイジーチェーン接続可能
- 出力ヘッダによって外部回路の制御信号へのアクセスを提供
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
DS1086LPMB1ペリフェラルモジュールは、3.3Vスペクトラム拡散EconOscillator™のDS1086LをI²C通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。DS1086Lは、周波数130kHz~66.6MHzのスペクトラム拡散(ディザ方式)方形波出力を生成するプログラマブルクロックジェネレータです。プログラムされた周波数よりも0.5%、1%、2%、4%、または8%低い周波数でディザリングすることで、選択可能なディザ出力は放射ピーク値を低減します。DS1086Lは、消費電力重視のアプリケーション用のパワーダウンモードと出力イネーブル制御を備えています。
DS1086L ICの動作についての詳細は、このICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 産業用
- PCおよびプリンタ
- ポータブル電子機器
対象となる製品
関連資料
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/08/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/07/18PDF1M
-
DS1086LPMB1: DS1086LPMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/05/14PDF684K
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M
-
Maxim Analog Essentials Collection2012/07/20PDF501K