DS1077
製造中EconOscillator™/分周器
プログラム可能な、オールシリコン発振器が、外付け部品なしで最大133MHzを駆動
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.61
製品情報
- プロセッサ制御またはスタンドアロンの固体発振器
- 周波数が素早く変更可能
- 2つの低ジッタ同期固定周波数出力
- 2線式シリアルインタフェース
- 周波数出力:8.1kHz~133MHz
- 温度に対する変動:±0.5% (+25℃~+70℃)
- 初期許容誤差:±0.5%
- 不揮発性(NV)メモリ周波数設定
- 5Vの単一電源
- 外付け部品不要
- パワーダウンモード
- 同期出力ゲーティング
DS1077は、外付け部品不要の2出力プログラマブル固定周波数発振器です。DS1077は、プロセッサ制御の周波数シンセサイザまたはスタンドアロン発振器として使用できます。同期した2種類の出力動作周波数は、2つのオンチッププログラマブルプリスケーラと1つの分周器を使用してマスタ周波数の分周比をユーザが調整することにより得られます。選択された特定の出力周波数は、NV (EEPROM)メモリに保存されます。DS1077は、電源投入時にこの値にデフォルト設定されます。
DS1077は、NV (EEPROM)メモリに保存されている所望の値を用いてプログラマブルプリスケーラ(P0とP1)と分周器(N)のインサーキットプログラミングが素早くできる2線式シリアルインタフェースが特長です。設計変更は、さまざまな値をデバイスにプログラム(もしくは、過去にプログラムされたデバイスを再プログラム)するだけで回路的に迅速に処理できます。これとは別に、固定周波数のアプリケーションでは、過去にプログラムされたデバイスを利用することができ、シリアルインタフェースへの接続は不要です。お客様が希望する周波数で予めプログラムされたデバイスも提供可能です。
DS1077は、8ピンのSOまたはµSOPパッケージで供給され、容易かつ経済的に最小のボード面積でクロック信号を発生できます。チップスケールパッケージもご要望に応じて提供可能です。
アプリケーション
- ケーブルモデム
- 携帯電話
- コンピュータ周辺装置
- コピー機
- PC
- プリンタ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 4
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1077U-100+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1077U-100+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1077U-120+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1077Z-100+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1077Z-100+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1077Z-120+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1077Z-120+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1077Z-125+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1077Z-203+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1077Z-203+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| DS1077U-120+ | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| DS1077Z-100+ | 製造中 | |
| DS1077Z-100+T&R | 製造中 | |
| DS1077Z-120+ | 製造中 | |
| DS1077Z-120+T&R | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1077Z-125+ | 製造中 | |
| DS1077Z-203+ | ||
| DS1077Z-203+T&R | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。