DS1050
製造中5ビット、プログラマブル、1kHz、5kHz、10kHzおよび25kHzパルス幅変調器
2線式インタフェースによるPWM機能のプロセッサ制御
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.17
製品情報
- シングル5ビット、プログラマブル、パルス幅変調器(PWM)
- 調整可能なデューティサイクル:0%~100%
- 2.7V~5.5V動作
- 標準周波数:1kHz、5kHz、10kHz、および25kHz
- 2線式アドレス指定可能インタフェース
- パッケージ:8ピン(150mil) SOICと8ピン(118mil) µSOP
- 動作温度:-40℃~+85℃
プログラマブル、5ビット、パルス幅変調器DS1050は、2線式アドレス指定可能制御インタフェースが特長です。DS1050は、2.7V~5.5Vの電源で動作します。PWM出力は、0V~VCCの振幅の信号です。DS1050の標準動作電流は50µAで、プログラマブルなシャットダウン消費電流は1µAです。標準PWM出力周波数は1kHz、5kHz、10kHz、25kHz の4種類です。2線式アドレス指定可能インタフェースにより、単一の2線バス上で複数のデバイスの動作が可能になっており、リアルタイムクロック(RTC)、ディジタル温度計、ディジタルポテンショメータなどダラスセミコンダクタの2線式デバイスとの整合性があります。このデバイスは、低コストのLCDコントラストや輝度制御、電源電圧調整、およびバッテリの充電や電流調整に最適です。DS1050は、8ピン(150mil) SOICと省スペース型8ピン(118mil) µSOPなどの標準集積回路パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- バッテリチャージャ
- ビルエネルギー管理(HVAC)
- LCDディスプレイおよびパネル
- モータおよび動作制御
- 電源
- センサ-温度
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1050U-001+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1050U-001+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1050U-025+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1050U-025+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1050Z-001+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1050Z-001+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1050Z-005+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1050Z-005+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1050Z-010+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1050Z-010+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1050Z-025+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1050Z-025+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| DS1050U-001+ | 製造中 | |
| DS1050U-001+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| DS1050U-001+T | 製造中 | |
| DS1050U-025+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1050Z-001+ | 製造中 | |
| DS1050Z-001+T&R | 製造中 | |
| DS1050Z-005+ | 製造中 | |
| DS1050Z-005+T&R | 製造中 | |
| DS1050Z-010+ | 製造中 | |
| DS1050Z-010+T&R | 製造中 | |
| DS1050Z-025+ | 製造中 | |
| DS1050Z-025+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リアルタイム・クロック(RTC) & タイマー 1 | ||
| DS1023 | 製造中 | 8ビットプログラマブルタイミング素子 |