ADUM6400
製造中デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、DC/DCコンバータ内蔵、(チャンネル信号方向:4/0)
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.93
製品情報
- isoPower:絶縁型DC/DCコンバータ内蔵
- 安定化された3.3Vまたは5V出力
- 出力電力:最大400mW
- 4チャンネルのDC~
-25Mbps(NRZ)信号絶縁 - シュミット・トリガー入力
- 沿面距離7.6mmの16ピンSOICパッケージを採用
- 高温動作:105℃
- コモンモード過渡電圧耐性が高い:25kV/μs以上
詳細はデータシートをご参照ください。
ADuM640xは、isoPower®(絶縁DC/DCコンバータ)を内蔵した、クワッドチャンネルのデジタル・アイソレータです。アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとしたDC/DCコンバータは、5V入力電圧時は最大500mWの安定化され、しかも絶縁された5.0V、または3.3Vを、3.3V入力時は表1に示された電力レベルで、3.3Vを出力します。これによって、低消費電力、絶縁設計で、別電源の絶縁型DC-DCコンバータを使う必要がありません。アナログ・デバイセズのチップ・スケールのトランス技術が、ロジック信号およびDC/DCコンバータのアイソレーション用磁気部品として使われています。結果として、小型なトータル絶縁ソリューションが実現します。
ADUM640xアイソレータは、4チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成とデータ・レートで提供します(オーダー・ガイド参照)。
isoPowerでは、トランスを介して電力を転送するために、高周波のスイッチング・エレメントを使っています。プリント回路ボード(PCB)のレイアウトでは、ノイズ放出規格を満たすように特別な注意が必要です。推奨のボードレイアウトに関しては、AN-0971アプリケーション・ノートを参照してください。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 5
インフォメーション 1
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
製品選択ガイド 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM6400ARIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM6400ARIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM6400ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM6400ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM6400CRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM6400CRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM6400CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM6400CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 19, 2020 - 20_0303 ADuM6000/ADuM620x/ADuM640x Polyimide Insulation Material Change and Polyimide Overcoat |
||
| ADUM6400ARIZ | 製造中 | |
| ADUM6400ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM6400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM6400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM6400CRIZ | 製造中 | |
| ADUM6400CRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM6400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM6400CRWZ-RL | 製造中 | |
|
11 6, 2013 - 13_0283 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for iCoupler Products Assembled in an RI-16 Package from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM6400ARIZ | 製造中 | |
| ADUM6400ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM6400CRIZ | 製造中 | |
| ADUM6400CRIZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM6400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM6400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM6400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM6400CRWZ-RL | 製造中 | |
|
11 16, 2011 - 11_0188 ADuM640x Die and Data Sheet Revision |
||
| ADUM6400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM6400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM6400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM6400CRWZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM6420A | 新規設計に推奨 | DC/DCコンバータ内蔵4チャンネル・アイソレータ(4:0の方向性) |