ADUM3472
製造中絶縁スイッチング・レギュレータ(2 / 2のチャンネル方向)
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.90
Viewing:
製品情報
- 絶縁PWMコントローラ
- トランス・ドライバを内蔵
- 安定化、調整可能出力:3.3V~24V
- 出力電力:2W
- 5.0V出力で400mAを保証した負荷対して、効率70%
- 4チャンネルのDC~25Mbps(NRZ)信号絶縁チャンネル
- 20ピンSSOPパッケージを採用
- 高温動作:105°C
- 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
- 調整可能な発振周波数:200kHz~1MHz
- パワーアップ時のソフトスタート機能
- パルスごとの過電流保護機能
- サーマル・シャットダウン機能内蔵
- アイソレーション:2,500V rms
- 評価ボードを用意
- 車載用に認定済み
ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474は、クワッド・チャンネルのデジタル・アイソレータで絶縁DC/DCコンバータのためのPWMコントローラとトランス・ドライバを内蔵しています。アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとしたDC/DCコンバータで、5.0V入力電源または3.3V電源から、安定化され、絶縁された3.3V~24V、最大2Wの電力を提供します。これによって、2Wの絶縁設計において、独立した絶縁型DC/DCコンバータを使う必要性がありません。iCouplerのチップ・スケールのトランス技術が、ロジック信号を絶縁するために使われおり、絶縁された2次側を制御する内蔵トランス・ドライバが、絶縁DC/DCコンバータにより高い効率を提供します。結果として、小型なトータル絶縁ソリューションが実現します。
ADuM347xアイソレータは、4チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成とデータレートで提供します。
アプリケーション
- RS-232/RS-422/RS485トランシーバ
- 工業用フィールドバスのアイソレーション
- パワーサプライのスタートアップ・バイアス、ゲート・ドライバ
- 絶縁センサー・インターフェース
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
情報 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 3
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM3472ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM3472ARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM3472CRSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM3472CRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM3472WARSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM3472WARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM3472WCRSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM3472WCRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 7, 2025 - 25_0066 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Isolator Products with DC-to-DC Converters |
||
| ADUM3472ARSZ | 製造中 | |
| ADUM3472ARSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3472CRSZ | 製造中 | |
| ADUM3472CRSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3472WARSZ | 製造中 | |
| ADUM3472WARSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3472WCRSZ | 製造中 | |
| ADUM3472WCRSZ-RL7 | 製造中 | |
|
5 8, 2014 - 14_0133 ADUM3470/71/72/73/74 Data Sheet Correction |
||
| ADUM3472ARSZ | 製造中 | |
| ADUM3472ARSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3472CRSZ | 製造中 | |
| ADUM3472CRSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3472WARSZ | 製造中 | |
| ADUM3472WARSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3472WCRSZ | 製造中 | |
| ADUM3472WCRSZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM3472ARSZ | 製造中 | |
| ADUM3472ARSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3472CRSZ | 製造中 | |
| ADUM3472CRSZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。