ADUM3440
製造中止高速デジタル・アイソレータ、4チャンネル
製品情報
- 低消費電力動作
- 双方向通信
- 3.3V/5Vレベル変換
- 高温動作:105℃
- 高速データレート:DC~150Mbps(NRZ)
- 高精度タイミング特性
- 高い同相過渡電圧耐性:>25kV/µs
ADuM344x*は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとする4チャンネルのデジタル・アイソレータで、最大150Mbpsのデータレートに対応します。高速CMOSとモノリシックの空心トランス技術の組合せにより、フォトカプラ・デバイスなどの代替製品よりもはるかに優れた性能特性を発揮します。
iCouplerデバイスでは、LEDやフォトダイオードを使用していないため、フォトカプラに関連した設計上の問題は発生しません。不確実な電流伝達比、非直線性の伝達関数、温度や寿命への影響といったフォトカプラによく見られる問題点は、iCouplerのシンプルなデジタル・インターフェースと安定した性能特性によって解決されます。このiCoupler製品には、ドライバや他のディスクリート部品の外付けも不要です。そのうえ、消費電力は同等の信号データレート動作時でフォトカプラの1/6~1/10に低減します。
ADuM344xアイソレータは、各種のチャンネル構成で4つの独立した絶縁チャンネルを実現します(オーダー・ガイドを参照)。すべてのモデルは、3.0~5.5Vの電源電圧(各サイド)で動作し、これよりも低い電圧で動作するシステムと互換性があり、絶縁バリア間の電圧変換機能を実行できます。さらに、ADuM344xは、低いパルス幅歪みと厳しいチャンネル間マッチングを実現します。フォトカプラ代替製品とは異なり、ADuM344xアイソレータには、入力ロジックの状態が遷移しないときや、パワーアップ/パワーダウン中にDC精度を保証する、特許取得のリフレッシュ機能があります。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 3
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM340E | 新規設計に推奨 | 5.7kV rmsクワッド・デジタル・アイソレータ |