ADUM1510
製造中止デジタル・アイソレータ、5チャンネル、一方向
製品情報
- RoHS準拠の16ピン、ワイド・ボディSOICパッケージ
- 低消費電力動作:5V
チャンネルあたり1.3mA(max)@0~2Mbps
チャンネルあたり3.3mA(max)@10Mbps - 高温動作:105℃
- 最大10Mbpsのデータレート(NRZ)
- デフォルト出力状態ロー・レベル
- 安全性および規制規格の認定取得
UL規格認定:UL 1577に準拠して1分間に3750V rmsの絶縁耐圧
ADuM1510は、アナログ・デバイセズ独自のiCoupler®技術をベースとした一方向5チャンネル・アイソレータです。この各絶縁部品は、高速CMOS技術とモノリシックの空芯トランス技術を組み合わせることにより、フォト光カプラ・デバイスなどの代替製品よりも大幅に優れた性能特性を備えています。
これらのiCouplerデバイスを利用すれば、LEDとフォトダイオードの使用が回避されるため、光フォトカプラで一般的に見られる設計上の問題を回避することができます。つまり、不確実な電流伝達比、非線形の伝達関数、温度と寿命期間の影響などのように、フォト光カプラを利用する場合に一般的に解決しなければならない問題点が、iCouplerの簡易なデジタル・インターフェースと安定した性能特性によって排除されます。これらのiCoupler製品では、ドライバやその他のディスクリート部品を外付けする必要もありません。さらに、iCouplerデバイスの消費電流は、同等の信号データレート性能を備えるフォト光カプラの1/6から1/10に抑えられます。
ADuM1510アイソレータは、5つの独立した絶縁チャンネルを備え、最大10Mbpsのデータレートに対応します。ADuM1510は、いずれかのアイソレータ・サイドの4.5~5.5Vの電源電圧で動作します。他の光カプラ製品とは異なり、ADuM1510アイソレータには、入力ロジックの遷移が発生しないとき、およびパワーアップ/パワーダウンの状態時にDC精度を確保するための、特許取得技術のリフレッシュ機能が用意されています。
アプリケーション- 汎用の一方向、マルチチャンネル絶縁
推奨代替製品
フェイルセーフおよび0リバース・チャンネル機能付きの堅牢な実効値3.0kVの5チャンネル・デジタル・アイソレータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 3
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADuM150N | 新規設計に推奨 |
フェイルセーフおよび0リバース・チャンネル機能付きの堅牢な実効値3.0kVの5チャンネル・デジタル・アイソレータ |