ADUM1210
製造中デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.04
製品情報
- RoHS準拠のナロー・ボディ8ピンSOICを採用
- 3V / 5Vのレベル変換
- 高温動作:105℃
- 高速データ・レート:DC~10Mbps(NRZ)
- 低消費電力動作
- 5V動作
- チャンネルあたり1.1mA(max)@0Mbps~2Mbps
- チャンネルあたり3.7mA(max)@10Mbps
- 3 V動作
- チャンネルあたり0.8mA(max)@0Mbps~2Mbps
- チャンネルあたり2.2mA(max)@10Mbps
- 5V動作
- 正確なタイミング特性
- 最大パルス幅歪み:3ns
- 最大チャンネル間マッチング:3ns
- 高いコモンモード過渡電圧耐性:>25kV/μs
- 安全、規制認可:
- UL認定:
- UL1577に基づき2500Vrmsで1分間
- CSAコンポーネント・アクセプタンス(#5Aノーティス)
- VDE認定
- DIN V VDE0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM=560Vピーク
- UL認定:
ADuM1210は、アナログ・デバイセズのiCoupler® 技術に基づく、デュアル・チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは高速CMOS技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラー・デバイスなどの置換品より優れた性能特性を提供します。
iCouplerデバイスは、LEDとフォトダイオードを使用せずに、一般にフォトカプラに起因して生ずる設計の難しさを解消します。標準的なフォトカプラは、不確かな電流変換比すなわち伝達関数が非線形である問題を持っています、また温度と寿命についての影響もシンプルなiCouplerでは、デジタル・インターフェースと安定な性能特性により一掃されます。これらのiCoupler製品により、外付けのドライバとその他のディスクリート部品は不要になります。さらに、iCouplerデバイスは同等の信号データ・レートで動作した場合、フォトカプラの消費電力の1/10~1/6で動作します。
ADuM1210アイソレータは、2つの独立したアイソレーション・チャンネル両側とも2.7 V~5.5 Vの範囲の電源電圧で動作します。低い電圧のシステムと互換性を提供し、絶縁障壁に跨がる電圧変換機能も可能です。さらに、ADuM1210はパルス幅歪みが小さく(3 ns以下)、かつチャンネル間マッチングが優れています(3 ns以下)。ADuM1210アイソレータは、他の光カプラーとは異なり、入力ロジックに変化がない場合およびパワーアップ/パワーダウン時にDCを正確に維持する特許取得済みのリフレッシュ機能を持っています。更に、デフォルトで出力がハイ状態のADuM1200デュアル・チャンネルのデジタル・アイソレータの代替として、ADuM1210では、入力側電源がオフ状態の時、デフォルトで出力はロー状態になります。
アプリケーション
- 省スペースのマルチチャンネル絶縁
- SPIインターフェースを備えたデータ・コンバータのアイソレーション
- RS-232/RS-422/RS-485トランシーバのアイソレーション
- デジタル・フィールドバスのアイソレーション
- ゲート・ドライバー・インターフェース
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 5
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM1210BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1210BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM1210BRZ | 製造中 | |
| ADUM1210BRZ-RL7 | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM1210BRZ | 製造中 | |
| ADUM1210BRZ-RL7 | 製造中 | |
|
4 28, 2014 - 13_0109 Notification of Qualification of Alternate Fab Foundry at ADI Limerick for TC die in Isolation products. |
||
| ADUM1210BRZ | 製造中 | |
| ADUM1210BRZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM1210BRZ | 製造中 | |
| ADUM1210BRZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM320N | 新規設計に推奨 | 5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ |