ADSP-2184

新規設計には非推奨

16-bit, 40 MIPS, 5v, 2 serial ports, host port, 20KB RAM

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 25 ns instruction cycle time (40 MIPS)
  • 4K words of on-chip program RAM
  • 4K words of on-chip data memory RAM
  • 16-bit internal DMA port for high speed access to on-chip memory
  • 8-bit DMA port to byte memory for transparent program and data memory transfers
  • Byte memory interface for storage of data tables and program overlays
  • Programmable memory strobe and separate I/O memory space permits "glueless" system
  • ADSP-2100 Family code and function compatible
  • 100-lead LQFP
  • 1.4 mA/MIPS
ADSP-2184
16-bit, 40 MIPS, 5v, 2 serial ports, host port, 20KB RAM
ADSP-2184 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 63

技術記事 2

プロセッサ・マニュアル 4

ソフトウェア・マニュアル 5

エミュレータ・マニュアル 1

集積回路異常 1

レガシー・エミュレータ・マニュアル 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

ADSP-21xx Processors: ソフトウェア&ツール一覧

ADSP-21xx Processorsソフトウェア&ツールの一覧を掲載しています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
218X-EMULATOR

EZ-ICE® Serial Emulator for ADSP-218x Processor Family

機能と利点

  • Supports ADI's ADSP-218x family of processors
  • High speed RS-232 serial port
  • Shielded enclosure with reset switch accessibility
  • I/O voltage setting confirmation LEDs
  • Support for 2.5, 3.3, and 5.0 volt DSPs
  • CE certified

製品詳細

The EZ-ICE® serial emulator system provides state-of-the-art emulation for the ADSP-218x family of processors by providing a controlled environment for observing, debugging, and testing activities in a target system. The EZ-ICE connects directly to the target processor through the emulation interface port. Its ease of use, full speed emulation and shielded board will ensure your design process runs smooth.
 

The debugger available for ADSP-218x EZ-ICE is Analog Devices' VisualDSP++ development environment. All software is sold separately.

Part Number
ADDS-218X-ICE-2.5V

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

eval board
EVAL-2189-EZKIT

EZ-KIT Lite Evaluation Kit for ADSP-218x Processor

機能と利点

  • ADSP-2189M DSP
  • Supports ADSP-218x DSP family
  • RS-232 interface port
  • 2Mbit or greater boot protected flash PROM
  • Expansion capabilities
  • Evaluation suite of VisualDSP++
  • Support for 2.5 and 3.3 I/O selectable
  • AD 73322 codec
  • CE certified

製品詳細

The ADSP-2189M EZ-KIT Lite provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the powerful ADSP-218x DSP family architecture. The ADSP-2189M EZ-KIT Lite includes a stand-alone ADSP-2189M DSP board and fundamental code generation debug software. With this EZ-KIT Lite, users can learn about DSP hardware and software development and evaluate potential applications of the ADSP-218X M family of DSPs. The ADSP-2189M EZ-KIT Lite provides an evaluation suite of the VisualDSP++ development environment with the C compiler, assembler, and linker. All software tools are limited to use with the EZ-KIT Lite product.


Demonstration programs shipped with this EZ-KIT Lite system include common signal processing algorithms such as convolution and Fibonacci calculations. Programs that demonstrate the use of the hardware features of the ADSP-2189M are provided including interrupts, overlays, timers and the on-board codec.


Part Number
ADZS-2189M-EZLITE


Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

218X-EMULATOR
EZ-ICE® Serial Emulator for ADSP-218x Processor Family
EVAL-2189-EZKIT
EZ-KIT Lite Evaluation Kit for ADSP-218x Processor

最新のディスカッション

ADSP-2184に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品