ADSP-2105

製造中止

Single-Chip Microcomputers: 16-Bit, 20 MIPS, 5v, 1 Serial Port

Viewing:

製品情報

  • 25 MIPS, 40 ns Maximum Instruction Rate
  • Separate On-Chip Buses for Program and Data Memory
  • Program Memory Stores Both Instructions and Data (Three-Bus Performance)
  • Dual Data Address Generators with Modulo and Bit-Reverse Addressing
  • Efficient Program Sequencing with Zero-Overhead Looping: Single-Cycle Loop Setup
  • Three Edge- or Level-Sensitive Interrupts
  • Automatic Booting of On-Chip Program Memory from Byte-Wide External Memory (e.g., EPROM )
  • Double-Buffered Serial Ports with Companding Hardware, Automatic Data Buffering, and Multichannel Operation
  • ADSP-2111 Host Interface Port Provides Easy Interface to 68000, 80C51, ADSP-21xx, etc.
  • Automatic Booting of ADSP-2111 Program Memory Through Host Interface Port
ADSP-2105
Single-Chip Microcomputers: 16-Bit, 20 MIPS, 5v, 1 Serial Port
ADSP-2101-03-05-11-15-fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

アプリケーション・ノート 58

技術記事 2

プロセッサ・マニュアル 1

ソフトウェア・マニュアル 5

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

ソフトウェアおよびツール異常 1

最新のディスカッション

ADSP-2105に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品