ADA4830-2
新規設計に推奨ディファレンス・アンプ、高速、入力端子―バッテリ間の短絡保護機能
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.21
製品情報
- 最大18Vまでの入力過電圧(バッテリへの短絡)からの保護機能
- ワイヤー診断のための、バッテリへの短絡出力フラグ
- 5V単電源で、広い入力コモンモード範囲
- 0.5V/Vゲインを持つ高性能ビデオ・アンプ、
- 3dB帯域幅:84MHz、
- スルーレート:250V/μs(2Vステップ)
- 優れたビデオ仕様
- 28MHzまでの0.1dBゲイン平坦特性
- SNR:73dB@~15MHz
- 微分ゲイン誤差:0.1%
- 微分位相誤差:0.1°
- 広い電源電圧範囲:2.9V~5.5V
- パワーダウン・モード
- 省スペースのLFCSPパッケージ(3mm×3 mm)
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
ADA4830-1(シングル)とADA4830-2(デュアル)はモノリシュックの高速ディファレンス・アンプで、最大18Vまでの入力過電圧(バッテリへの短絡)保護機能、広い入力コモンモード電圧範囲および優れたESD耐性を備えています。これらのデバイスは、車載インフォテインメントやビジョン・システムのような、過酷でノイジーな環境下で、差動または擬似差動のCVBSやその他の高速ビデオ信号用の受信器として使うことを対象としています。ADA4830-1とADA4830-2は、高速性と高精度が組み合わさっており、CVBSビデオ信号の高精度な再生を可能としますが、望ましくないコモンモード誤差電圧は除去します。
ADA4830-1とADA4350-2内に内蔵されている、バッテリの短絡保護機能は、高速のスイッチング回路を採用しており、入力端子での過電圧が検出されると内部電圧ノードを安全なレベルにクランプして保持します。この保護機能によって、ADA4830-1とADA4830-2の入力端子を、リアービュー・カメラなどの遠隔のビデオ信号源に、大きくて高価な直列コンデンサを使うことなく、直接接続することを可能にします。
ADA4830-1とADA4830-2は、それらの入力ピンが18Vのようなバッテリ高電圧への直接の短絡に対して耐えることができます。
ADA4830-1とADA4830-2は、チャンネルあたり僅か6.8mAの供給電流で、2.9Vの低い電圧から最大5.5Vの電圧で動作できるように設計されています。これらのデバイスは、真の単電源動作も提供し、5Vの単電源動作時で、入力信号範囲は、負側レールより8.5V下まで、およびグランドより8.5V上まで拡張されています。出力では、このアンプは150Ωの負荷に対して、正側、負側どちらのレールの250mV以内まで振幅させることができます。
ADA4830-1とADA4830-2は、その出力で0.5V/Vのゲインを備えています。これは、ビデオ信号をビデオ・デコーダの許容範囲内、標準では1Vp-pまたはそれ以下にキープするように設計されています。
ADA4830-1とADA4830-2は、それぞれ8ピンおよび16ピンの3mm×3mm LFCSPパッケージを採用し、-40℃~+125℃の車載用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- 車載ビジョン・システム
- 車載用インフォテインメント
- 監視カメラ・システム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4830-2BCPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4830-2BCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4830-2WBCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 12, 2014 - 13_0207 Assembly Transfer of Select 3x3mm LFCSP Products Amkor Philippines |
||
| ADA4830-2BCPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4830-2WBCPZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4830
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ADA4830-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める