ADA4433-1
製造中完全差動SDビデオ・フィルタ・アンプ、出力端子とバッテリ間の短絡保護機能
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.34
製品情報
- 車載アプリケーション向けの品質評価済
- 最大18Vまでの出力過電圧(バッテリへの短絡)からの保護機能
- ワイヤー診断のための、バッテリへの短絡出力フラグ
- 出力―グランド短絡保護機能
- 5次のローパス・ビデオ・フィルタ
- 平坦性:3MHzまで0.1dB
- -3dB帯域幅:10MHz
- 27MHzでの減衰量:45dB
- 超低パワーダウン電流:13.5μA(typ)
- 低い静止時電流:
- 13.2mA(typ)
- 低い電源電圧:2.6V~3.6V
- 小型パッケージ:
- 3mm×3mm、8ピンLFCSPパッケージ
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
ADA4433-1は、出力端子の過電圧保護(バッテリとの短絡[STB]保護)とグランドへの短絡[STG]保護機能の組み合わさった、差動出力、全機能内蔵のビデオ用リコンストラクション・フィルタで、優れたビデオ仕様と低消費電力を実現しています。STB保護と堅牢なESD許容の組み合わせによって、ADA4433-1は厳しい車載環境下で優れた保護機能を提供します。
ADA4433-1は完全差動のビデオ用フィルタで、フル差動入力から差動出力、あるいは、シングルエンド入力からシングルエンド出力として使用することができるので差動源とシングル・エンド源の両方に容易に接続できます。この製品は、最小のライン減衰で、ツイストペアあるいは同軸ケーブルを駆動する能力があります。差動での信号処理は、グランドを基準としたシステムでの厄介なグランド・ノイズの影響を低減します。ADA4433-1は、信号チェーンを通して差動信号処理(ゲインとフィルタリング)に適しているので、シングルエンドの部品と差動信号の部品の間における変換を容易にします。
ADA4433-1内に集積化されているバッテリへの短絡保護機能は、最大18Vまでのバッテリ電圧への偶発的な短絡によって引き起こされるDCおよび過電圧イベントの両者から保護します。アナログ・デバイセズのバッテリへの短絡保護機能は、標準的なビデオ・アンプを保護するために使われる、大容量の出力カプリング・コンデンサや複雑な回路を必要性としません;スペースとコストが節約されます。
ADA4433-1は、-3dBカットオフ周波数が10MHzで、27MHzでの減衰度が45dBの高次のフィルタを特長としています。ADA4433-1は、内部の固定ゲインは2V/Vとなっています。ADA4433-1は、NTSCおよびPALを含むSDビデオのアプリケーションには理想的となっています。
ADA4433-1は2.6V~3.6Vの単電源で動作し、大部分の厳しいビデオ・システムで要求されるダイナミックレンジを提供します。
ADA4433-1は、3mm×3mm、8ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+125℃の車載用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- 車載用リア・ビュー・カメラ
- 車載用ビデオ・電子制御ユニット(ECU)
- 監視用ビデオ・システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
回路ノート 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4433-1BCPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4433-1BCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4433-1WBCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 29, 2014 - 13_0205 Assembly and Test Transfer of Select 3x3mm LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
| ADA4433-1BCPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4433-1WBCPZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4433-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める