ADA4432-1
新規設計に推奨バッテリへの出力短絡保護機能付きシングルエンド出力SDビデオ・フィルタ・アンプ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.69
製品情報
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 最大18Vの出力過電圧(バッテリへの短絡)保護機能
- 配線診断用のバッテリへの短絡出力フラグ
- グラウンドへの出力短絡保護機能
- 5次ローパス・ビデオ・フィルタ
- 平坦性:3MHzまで0.1dB
- -3dB帯域幅:10MHz
- 除去比:27MHzで45dB
- 極めて小さいパワーダウン電流:13.5µA(typ)
- 低静止電流:
- 7.6mA(typ)
- 低電源電圧:2.6V~3.6V
- 小型パッケージ
- 8ピンの3mm × 3mm LFCSP
- 6ピンのSOT-23
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
ADA4432-1(シングルエンド出力)は、出力での過電圧保護(バッテリへの短絡[STB]保護)およびグラウンドへの短絡(STG)保護、優れたビデオ仕様、低消費電力とを組み合わせたフル統合のビデオ再生フィルタです。ADA4432-1はSTB保護と強固なESD耐性の組み合わせを持つため、厳しい車載環境で優れた保護機能を提供することができます。
ADA4432-1は、シングルエンド入力 / シングルエンド出力のビデオ・フィルタであり、バック・ターミネーションの長いケーブルを駆動することができます。
ADA4432-1にバッテリへの短絡保護機能を内蔵することにより、18Vまでのバッテリ電圧への短絡事故により発生するDCと過渡過電圧から保護します。アナログ・デバイセズのこのバッテリへの短絡保護機能により、大きな出力結合コンデンサと標準ビデオ・アンプの保護に使用されるその他の複雑な回路が不要になるため、スペースとコストが節約されます。
ADA4432-1は、-3dBカットオフ周波数応答が10MHzで27MHzでの除去比が45dBの高次フィルタを内蔵しています。ADA4432-1の内部固定ゲインは2V/Vです。このためADA4432-1は、NTSCやPALなどのSDビデオ・アプリケーションに最適です。
ADA4432-1は2.6V ~3.6Vの単電源で動作し、大部分の厳しいビデオ・システムで要求されるダイナミックレンジを提供します。
ADA4432-1は、3mm×3mm、8ピン LFCSPパッケージ及び6ピンのSOT-23パッケージを採用しています。すべてのデバイスは、-40℃~+125℃の広い車載温度範囲の動作仕様です。
アプリケーション
- 車載リアビュー・カメラ
- 車載ビデオ機器コントロール・ユニット(ECU)
- 監視ビデオ・システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
回路ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4432-1BCPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4432-1BCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4432-1BRJZ-R2 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADA4432-1BRJZ-R7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADA4432-1WBCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4432-1WBRJZ-R7 | 6-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 29, 2014 - 13_0205 Assembly and Test Transfer of Select 3x3mm LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
| ADA4432-1BCPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4432-1WBCPZ-R7 | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
| ADA4432-1BRJZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADA4432-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める