AD9862
新規設計には非推奨ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE™)、12/14ビット、ブロードバンド通信対応
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
        Viewing:
        
    
    製品情報
- デュアル受信/デュアル送信チャンネルを備えた多機能ミックスド・シグナル・フロントエンド・プロセッサ
- 個別のリファレンス、入力バッファ、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、デシメーション・フィルタ、デジタルHilbertブロックを備えたデュアル10/12ビット、64MSPSサンプリングA/Dコンバータ
- デジタルHilbertフィルタ、インターポレーション・フィルタ、デジタルI/Qまたは実数信号アップコンバータ、バイパス可能なデジタル・アップコンバータを備えたデュアル12/14ビット、128MSPS D/Aコンバータ
- フェーズ・ロック・ループ、タイミング生成回路を含む内部クロック分配ブロック
- プログラマブル出力クロック、SPIポート、プログラマブル・シグマ・デルタ出力、補助DAC出力、補助ADC入力
AD9860/AD9862は、ブロードバンド・ワイヤレス・アプリケーション用に最適な多機能の集積ミックスド・シグナル・フロントエンドです。ダイナミックな性能、消費電力、コスト、およびサイズが重要な標準ベース/独自の固定アクセス、モデム、またはワイヤレス・ネットワーキング・アプリケーション向けの費用効果の高い、高性能ミックスド・シグナル・ソリューションです。
AD9860/AD9862受信パスは、高性能10ビット/12ビット64MSPSのデュアルA/Dコンバータのほかに、入力バッファ、プログラマブル・ゲイン・アンプ、デシメーション・フィルタを内蔵しています。送信パスは、高性能12ビット/14ビット128MSPSのデュアルD/Aコンバータ、プログラマブル・ゲイン・アンプ、インターポレーション・フィルタ、デジタルHilbertフィルタ、それに複素数信号または実数信号のアップバージョン用のデジタル・ミキサーを内蔵しています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD9862BSTZ | 128-Lead LQFP (14mm x 20mm) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 7 11, 2012 - 11_0251 14x20x1.4 LQFP Mold Change to Incorporate from 4 Ejector Pin to 5 Ejector Pins | ||
| AD9862BSTZ | 製造中止 | |
| 1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages | ||
| AD9862BSTZ | 製造中止 | |
| 6 25, 2021 - 21_0100 Discontinuance of AD9860 and AD9862 Broadband Communication Processors | ||
| AD9862BSTZ | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。