AD976A
新規設計には非推奨16ビットA/Dコンバータ、200kSPS、パラレル入出力
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$53.54
Viewing:
製品情報
- 高速16ビットADC
- スループット:200kSPS
- 5V単電源動作
- 入力レンジ:±10V
- 消費電力:100mW(max)
- 外部または内蔵の2.5V電圧リファレンスを選択可能
- 高速なパラレル・インターフェース
- オンチップ・クロック
- 28ピンSDIP、SSOPまたはSOICパッケージ
AD976/AD976Aは、それぞれ5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の16ビットA/Dコンバータです。スループット・レートはAD976Aが200kSPS、AD976が100kSPSです。逐次比較型のスイッチド・キャパシタADC、2.5Vの内部電圧リファレンス、および高速パラレル・インターフェースを内蔵しています。消費電力は最大で100mWです。AD976/AD976Aはすべての直線性誤差を可能な限り低く抑えるために、工場出荷時にキャリブレーションを実施しています。アナログ・フルスケール入力は、±10Vの標準工業範囲です。
AD976/AD976Aでは、従来から規定されているオフセット、ゲイン、直線性などのDCパラメータに加え、SNRおよびTHDなどのACパラメータについても、完全な試験を実施しています。
AD976/AD976Aは、高性能バイポーラ・デバイスとCMOSトランジスタを集積化するアナログ・デバイセズ独自のBiCMOSプロセスで製造しています。
AD976/AD976Aには、狭体型28ピンのDIP、SSOP、およびSOICの各パッケージがあります。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-9756401QXA | 28 ld CerDIP | ||
| AD976AACHIPS | DIE | ||
| AD976AARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD976AARSZRL | 28-Lead SSOP | ||
| AD976AARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD976AARZ-RL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD976ABRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD976ABRSZRL | 28-Lead SSOP | ||
| AD976ABRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD976ABRZRL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD976ACRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD976ACRZ | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 5, 2026 - 2026-0078 WAFER FAB |
||
| 5962-9756401QXA | ||
| AD976AACHIPS | ||
| AD976AARSZ | ||
| AD976AARZ | ||
| AD976AARZ-RL | ||
| AD976ABRSZ | ||
| AD976ABRSZRL | ||
| AD976ABRZ | ||
| AD976ABRZRL | ||
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-9756401QXA | ||
|
9 13, 2013 - 13_0095 AD976 and AD976A Polyimide Thickness and Bond Pad Size Change |
||
| 5962-9756401QXA | ||
| AD976AARSZ | ||
| AD976AARSZRL | ||
| AD976AARZ | ||
| AD976AARZ-RL | ||
| AD976ABRSZ | ||
| AD976ABRSZRL | ||
| AD976ABRZ | ||
| AD976ABRZRL | ||
| AD976ACRSZ | ||
| AD976ACRZ | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-9756401QXA | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-9756401QXA | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-9756401QXA | ||
|
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
| 5962-9756401QXA | ||
|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD976AARSZ | ||
| AD976AARSZRL | ||
| AD976ACRSZ | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD976AARZ | ||
| AD976AARZ-RL | ||
| AD976ABRZ | ||
| AD976ABRZRL | ||
| AD976ACRZ | ||
|
9 4, 2025 - 25_0232 AD976/AD976A Data Sheet Revision |
||
| AD976ABRZ | ||
| AD976ABRZRL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。