AD974
製造中4 チャンネル16 ビットの200 kSPSデータ・アクイジション・システム
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$56.84
Viewing:
製品情報
- 200 kSPSスループットの高速16ビットA/DC
- 4チャンネルのシングルエンド・アナログ入力
- +5 V単電源動作
- 入力範囲: 0~+4 V、0 ~+5 Vおよび±10 V
- 120 mWの最大消費電力
- 50 μWのパワーダウン・モード
- 選択可能な外部または
内部2.5 V基準電圧 - オンチップ・クロック
- パワーダウン・モード
AD974はシリアル・インターフェースを内蔵する4チャンネルのデータ・アクイジション・システムです。入力マルチプレクサ、高速16ビット・サンプリングのA/DC、+2.5 V基準電圧を内蔵しています。これらすべての動作は、パワーダウン・モードを持つ+5 V単電源動作です。この製品は、0 ~+4 V、0 ~+5 V、または±10 Vのアナログ入力範囲を持ちます。インターフェースは、少ない相互接続数で高能率のデータ転送を行うようにデザインされています。
AD974では、SNRとTHDなどのACパラメータやオフセット、ゲイン、直線性についての従来からのパラメータについて、広範囲なテストが行われています。
AD974は、28ピンDIP、SOIC、SSOPの各パッケージで供給しています。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD974ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD974ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD974BRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD974BRZ | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 5, 2026 - 2026-0078 WAFER FAB |
||
| AD974ARSZ | 製造中 | |
| AD974ARZ | 製造中 | |
| AD974BRSZ | 製造中 | |
| AD974BRZ | 製造中 | |
|
2 1, 2013 - 13_0011 AD974 Polyimide Thickness and Bond Pad Size Change |
||
| AD974ARSZ | 製造中 | |
| AD974ARZ | 製造中 | |
| AD974BRSZ | 製造中 | |
| AD974BRZ | 製造中 | |
|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD974ARSZ | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD974ARZ | 製造中 | |
| AD974BRZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。