AD9410
製造中10ビットA/Dコンバータ、210MSPS
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$92.86
製品情報
- 10ビット、210MSPSのADC
- 500MHzのアナログ入力帯域幅
- 各105MSPSのデマルチプレクサ出力
- 電圧リファレンスとトラック&ホールド・アンプを内蔵
- 消費電力:2.1W(typ)
- ツートーンSFDR=62dBFS(80/81MHzのアナログ入力時)
- S/N比=54dB@99MHzのアナログ入力
- 1.5Vp-pのアナログ入力範囲
- +3.3Vおよび+5.0V電源動作
- +3.3V CMOS/TTL出力
AD9410はトラック&ホールド回路を内蔵する10ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータで、高速変換と使いやすい性能が最適化されています。210MSPSの変換レートで動作し、全動作範囲で非常に優れたダイナミック性能を発揮します。
フル性能で動作するために必要なのは、5Vと3.3Vの単電源、および最大210MHzのエンコード・クロックのみです。多くのアプリケーションで、電圧リファレンスまたはドライバ部品を外付けする必要がありません。デジタル出力はTTL/CMOS互換であり、別個の出力電源ピンは3.3Vロジックとのインターフェースをサポートします。
クロック入力は差動で、TTL/CMOS互換です。10ビットのデジタル出力を+3.3V(2.5~3.6V)電源で実行します。最大100MSPSの速度で処理されるデマルチプレクサ・データを2つの出力バスがサポートします。
最新のBiCMOSプロセスで製造されるAD9410には、80ピン表面実装プラスチック・パッケージ(80 PowerQuad2)があり、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
アプリケーション
- レーダー/通信
- 基地局および「ゼロIF」サブシステム
- ワイヤレス・ローカル・ループ(WLL)
- ローカル・マルチポイント・ディストリビューション・サービス(LMDS)
- ワイヤレス・ポイントtoポイント・システム
- ケーブル・リバース・パス
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 7
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9410BSVZ | 80-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
| AD9410BSVZ | 製造中 | |
|
10 28, 2009 - 08_0008 Qualification of 8" 0.6um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD9410BSVZ | 製造中 | |
|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD9410BSVZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
AD9410 IBIS Models 1
最新のディスカッション
AD9410に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める