AD9267
新規設計には非推奨連続時間シグマ・デルタ変調器、10MHz帯域幅、640MSPS、デュアル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$44.96
製品情報
| 
 | 
 | 
AD9267は、デュアル、連続時間(CT)のシグマ・デルタ(Σ-Δ)モジュレータ(変調器)で、10MHzの実数または20MHzの複素帯域に渡って-88dBcのダイナミックレンジを備えています。高いダイナミックレンジ、広い帯域幅とユニークな特性の組み合わせは、連続時間Σ-Δ変調器アーキテクチャを備えているため、AD9267は無線通信システムの理想的なソリューションといえます。
AD9267は抵抗性入力インピーダンスを備えているため、ドライブ用アンプとしての要求はそれほど厳密ではありません。さらに、32倍のオーバサンプリングされる5次の連続時間ループ・フィルタは所要帯域外の信号とエイリアスを減衰させるため、入力での外部フィルタの必要性を軽減します。15dBのノイズ指数のため、フロントエンドのシグナル・チェーン部品の直線性要求もそれほど厳格でなく、高いダイナミックレンジを備えているため自動ゲイン制御(AGC)ループの必要性も軽減します。
差動の入力クロックはすべての内部変換サイクルを制御します。外部クロック入力あるいは640MHzの内部クロックを提供する内蔵のインテジャー-N、PLLが、オーバサンプルされる連続時間Σ-Δ変調器のために必要です。デジタル出力データは、2の補数フォーマットの640MSPSの4ビットLVDSで出力されます。データ・クロック出力(DCO)は、受信側ロジックに確実に適合したラッチ・タイミングで提供されます。追加のデジタル信号処理は、4ビットの変調器出力で、帯域外ノイズを除去やサンプル・レートを軽減させるために使うことができます。
AD9267は1.8 V電源で動作し消費電力は416mWです。AD9267は、64ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の標準工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。
製品のハイライト
- 連続時間Σ-Δアーキテクチャは高ダイナミックレンジと広帯域を効率的に達成します。
- パッシブな入力構造はドライブ用アンプの要求を軽減あるいは排除します。
- 32倍のオーバサンプリング比と高次のループ・フィルタは優れたエイリアスの除去を提供するため、アンチエイリアス・フィルタの必要性を軽減または排除します。
- 単電源1.8Vで動作
- 標準シリアル・ポート・インターフェースは種々の製品機能をサポートします。
- 少ピン数、高速LVDSインターフェースのデータ出力クロック機能
アプリケーション
- ベースバンド直交受信器CDMA2000、W-CDMA、マルチ・キャリアGSM/EDGE、802.16X、LTE
- 直交サンプリング計測器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 9
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD9267BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9267BCPZRL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea | ||
| AD9267BCPZ | 製造中 | |
| AD9267BCPZRL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。