AD9225
製造中12ビットA/Dコンバータ、25MSPS、モノリシック
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$34.21
Viewing:
製品情報
- 低消費電力:280mW
- 単電源:+5V
- ノー・ミスコードを保証
- DNL:±0.4LSB
- サンプル&ホールド・アンプと電圧リファレンス
- S/N比:71dB
- SFDR:-85dB
- アウト・オブ・レンジ・インジケータ
- ストレート・バイナリ出力データ
- 28ピンSOIC
- 28ピンSSOP
- 3Vロジックと互換
AD9225は、高性能サンプル&ホールド・アンプと電圧リファレンスを内蔵するモノリシック、単電源動作の25MSPS、12ビットA/Dコンバータです。出力誤差補正ロジック付きのマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用していることで25MSPSのデータレートで12ビット精度を提供し、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。
アプリケーション
- 通信
- 画像処理
- 医療用超音波装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 8
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9225ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD9225ARSZRL | 28-Lead SSOP | ||
| AD9225ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD9225ARZRL | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD9225ARSZ | 製造中 | |
| AD9225ARSZRL | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD9225ARSZ | 製造中 | |
| AD9225ARSZRL | 製造中 | |
| AD9225ARZ | 製造中 | |
| AD9225ARZRL | 製造中 | |
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD9225ARZ | 製造中 | |
| AD9225ARZRL | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD9225ARZ | 製造中 | |
| AD9225ARZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。