AD9224
製造中12ビットA/Dコンバータ、40MSPS、モノリシック
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$28.81
Viewing:
製品情報
- 低消費電力:415mW
- 単電源:+5V
- ノー・ミスコードを保証
- DNL:±0.33LSB
- サンプル&ホールド・アンプと電圧リファレンスを内蔵
- S/N比:68.3dB
- SFDR:81dB
- アウト・オブ・レンジ・インジケータ
- ストレート・バイナリ出力データ
- 28ピンSSOPパッケージ
- 3Vロジックと互換
AD9224は、高性能サンプル&ホールド・アンプと電圧リファレンスを内蔵するモノリシック、単電源動作の40MSPS、12ビットA/Dコンバータです。出力誤差補正ロジック付きのマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用していることで40MSPSのデータレートで12ビット精度を提供し、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 10
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9224ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD9224ARSZRL | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD9224ARSZ | 製造中 | |
| AD9224ARSZRL | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD9224ARSZ | 製造中 | |
| AD9224ARSZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。