AD9223
最終販売12ビットA/Dコンバータ、1.5/3.0/10MSPS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.30
製品情報
- モノリシック12ビットA/Dコンバータ製品ファミリー
- ファミリー製品:AD9221、AD9223、AD9220
- 柔軟性の高いサンプリング・レート:1.5MSPS、3.0MSPS、10MSPS
- 低消費電力:59mW、100mW、250mW
- +5V単電源
- 積分非直線性誤差:0.5LSB
- 微分非直線性誤差:0.3LSB
- 70dBのS/N比、86dBのSFDR
- アウトオブレンジ・インジケータ
- 28ピンSOIC、28ピンSSOP
AD9223 は高性能、単電源動作の12ビットA/Dコンバータ(ADC)のファミリーです。真の12ビット直線性および温度ドリフト性能1と11.5ビット以上の優れたAC性能2を備えています。各デバイスは同一のインターフェース・オプション、パッケージ、ピン配置を共有します。したがって、この製品ファミリーの中から性能、サンプル・レート、消費電力に基づいて、上位または下位の部品選択を行うことができます。デバイスによってサンプリング・レートと消費電力が異なり、周波数帯域における動的性能にその違いが表れています。
AD9221/AD9223/AD9220 は低価格、高速のシングルCMOSプロセスと画期的なアーキテクチャの組み合わせによって、既存のハイブリッドおよびモノリシック製品と同等の分解能と速度を低消費電力/価格で提供します。各デバイスは、高性能でローノイズのサンプル/ホールド・アンプとプログラマブル電圧リファレンスをチップ上に集積化した全機能内蔵型のモノリシックA/Dコンバータです。アプリケーションのDC精度および温度ドリフト条件に適合するために、外部電圧リファレンスを選択することも可能です。デジタル出力誤差補正ロジック付きの複数段差動パイプライン・アーキテクチャの採用によって規定のデータ・レートで12ビット精度を提供し、動作温度範囲の全域でノー・ミスコードを保証します。
AD9221/AD9223/AD9220の入力は非常に高い柔軟性を備えているので、画像処理、通信、医療およびデータ・アクイジションの各システムとのインターフェースが容易です。真の差動入力構成により、変化する入力スパンのシングルエンドと差動両方の入力サンプル・インターフェースを実行できます。サンプル/ホールド・アンプ(SHA)は、入力信号(フルスケールまで)を連続的に切り替える多チャンネル・システムのサンプリングにも適していますが、ナイキスト・レートまでの周波数、およびナイキスト・レートを超える周波数でのシングル・チャンネル入力のサンプリングにも適しています。さらに、各デバイスはIFダウン変換を採用する通信システムにも最適です。その理由は、SHAが差動入力モードのときに規定のナイキスト周波数2をはるかに超える優れた動的性能を備えているためです。
1つのクロック入力を使用して、内部変換のすべてを制御します。デジタル出力データは、ストレート・バイナリのフォーマットで表されます。アウトオブレンジ(OTR)信号はオーバーフロー状態を示し、最上位ビットとともに使用して、ローまたはハイのオーバーフローを決定できます。
注:
1. 内部電圧リファレンスを除きます。
2. アナログ入力の設定に応じて変化します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9223ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD9223ARSZ-REEL | 28-Lead SSOP | ||
| AD9223ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD9223ARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD9223ARSZ | ||
| AD9223ARSZ-REEL | ||
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD9223ARZ | ||
| AD9223ARZ-REEL | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD9223ARZ | ||
| AD9223ARZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD9223ARSZ | ||
| AD9223ARSZ-REEL | ||
| AD9223ARZ | ||
| AD9223ARZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。