AD9214
製造中10ビット、A/Dコンバータ、65/80/105MSPS、+3.3V
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.18
製品情報
- 10ビット、65/80/105MSPS ADC
- 低消費電力
- 65MSPS時で190mW
- 105MSPS時で285mW
- オンチップの電圧リファレンスとトラック&ホールド
- 300MHzのアナログ入力帯域幅
- S/N比=57dB@39MHzのアナログ入力
- 1Vp-pまたは2Vp-pのアナログ入力範囲オプション
- +3.3Vの単電源動作(2.7V~3.6V)
- 2の補数またはオフセット・バイナリのデータ・フォーマット・オプション
- パワーダウン・モード:30mW
- 12ビットへの移行をサポートするピン配置
AD9214はオンチップのトラック&ホールド回路を内蔵し、3.3Vの単電源で動作する10ビットのモノリシックA/Dコンバータであり、低価格、低消費電力、小型サイズ、使いやすい性能が最適化されています。最大で105MSPSまでの変換レートで動作し、全動作範囲で非常に優れたダイナミック性能を発揮します。
フル性能で動作するために必要なのは、3.3V(2.7~3.6V)の単電源とエンコード・クロックのみです。多くのアプリケーションで、電圧リファレンスまたはドライバ部品を外付けする必要がありません。デジタル出力はTTL/CMOS互換であり、別個の出力電源ピンは3.3Vまたは2.5Vロジックとのインターフェースをサポートします。
クロック入力はTTL/CMOS互換です。パワーダウン機能を実行すると、トータル消費電力が30mWまで抑えられます。パワーダウン・モード時に、デジタル出力はハイ・インピーダンスの状態になります。
最新のCMOSプロセスで製造されるAD9214には、28ピン表面実装プラスチック・パッケージ(28-SSOP)があり、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 10
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9214BRSZ-105 | 28-Lead SSOP | ||
| AD9214BRSZ-65 | 28-Lead SSOP | ||
| AD9214BRSZ-80 | 28-Lead SSOP | ||
| AD9214BRSZ-RL105 | 28-Lead SSOP | ||
| AD9214BRSZ-RL65 | 28-Lead SSOP | ||
| AD9214BRSZ-RL80 | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD9214BRSZ-105 | 製造中 | |
| AD9214BRSZ-65 | 製造中 | |
| AD9214BRSZ-80 | 製造中 | |
| AD9214BRSZ-RL105 | 製造中 | |
| AD9214BRSZ-RL65 | 製造中 | |
| AD9214BRSZ-RL80 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
Virtual Eval Tool - BETA