AD9071
製造中止10ビットA/Dコンバータ、100MSPS、TTL
        Viewing:
        
    
    製品情報
- 低消費電力:100MSPS時で450mW
- オンチップの電圧リファレンスとトラック&ホールド
- 280MHzのアナログ帯域幅
- SINAD=54dB@41MHz
- 1Vp-pのアナログ入力範囲
- +5Vの単電源動作
- 5V/3.3V出力
AD9071は、オンチップのトラック&ホールド回路とTTL/CMOSデジタル・インターフェースを内蔵したモノリシックのサンプリングA/Dコンバータです。100MSPSの変換レートで動作し、全動作範囲で非常に優れたダイナミック性能を発揮します。
フル性能で動作するために必要なのは、5Vの単電源とエンコード・クロックのみです。デジタル出力はTTL互換です。別個の出力電源ピンは、3.3Vまたは5Vロジックとのインターフェースをサポートします。変換結果が動作範囲から外れていることを示すアウト・オブ・レンジ出力(OR)があり、アウト・オブ・レンジの状態では、出力データを飽和レベルに保持します。
入力アンプは、差動またはシングルエンドのインターフェースをサポートします。電圧リファレンスも内蔵しています。
最新のBiCMOSプロセスで製造されるAD9071にはプラスチックSOICがあり、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。