AD9042
製造中12ビットA/Dコンバータ、41MSPS
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$65.95
製品情報
- 高速41MSPSサンプル・レート
- 80dBSFDR
- 595mW消費電力
- 単一+5V電源動作
- トラック&ホールドとリファレンス内蔵
- 2の補数出力フォーマット
- CMOSロジック互換出力
AD9042は高速、高性能、低消費電力のモノリシック12ビットA/Dコンバータです。トラック&ホールド(T/H)と電圧リファレンスを含むすべての必要な機能をチップ上に搭載し、完全な変換ソリューションを提供します。+5Vの単電源で動作し、CMOS互換のデジタル出力を41MSPSで供給します。
広帯域マルチチャンネル・レシーバのニーズに対応するように特別に設計されており、20MHzの帯域幅で80dBのSFDRを維持します。ノイズ性能も非常に優れており、信号対ノイズ比の代表値は68dBです。
アナログ・デバイセズの高速相補型バイポーラ・プロセス(XFCB)で製造しており、最先端のマルチパス・アーキテクチャを採用しています。パッケージは28ピンDIPです。このカスタム焼成のセラミック・パッケージは、内部のバイパス・コンデンサとAD9042のダイが付属した多層サブストレートを形成します。AD9042の工業用グレードは、-40~+85℃の温度範囲で仕様が規定されていますが、軍用温度範囲(-55~+125℃)の全域で動作するように設計されています。軍用グレード製品オプションについては、工場にお問い合わせください。今後のパッケージ・オプションとして、表面実装のプラスチック・パッケージも認定される予定です。このパッケージ・オプションの最新の仕様については、工場にお問い合わせください。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9042ASTZ | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD9042ASTZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。