AD8285
新規設計に推奨レーダ受信経路のAFE:4チャンネルLNA/PGA/AAF、ADC内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.53
Viewing:
製品情報
- 4チャンネルのLNA、PGA、AAF
- 1チャンネルのADC直接入力
- プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)
- 低ノイズ・プリアンプ(LNA)を内蔵
- シリアル・ペリフェラル・インターフェース (SPI)を介したプログラマブル・ゲイン 16 dB ~ 34 dB@6 dBステップ - 折り返し防止フィルタ (AAF)
- 1.0 MHz ~ 12.0 MHzのプログラマブル3次楕円関数ローパスフィルタ
- A/Dコンバータ(ADC)
- 72MSPSまで12ビット精度
- S/N比 (SNR): 68.5 dB
- スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ(SFDR): 68 dB @ ゲイン =
16 dB - 低消費電力:185 mW/チャンネル@12ビット、72 MSPS
- 低ノイズ:入力換算電圧ノイズ:3.5 nV/√Hz max
- さらに詳しい仕様についてはデータシートを参照してください。
AD8285は低価格、低消費電力、小型、適応性、使い易さを考慮して設計されています。この製品は 4チャンネルのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、折り返し防止フィルタ(AAF) 付き低ノイズ・プリアンプ(LNA)と1チャンネルのADC直接入力がすべて1個の12ビットA/Dコンバータ (ADC)とともに集積されています。
各チャンネルのゲイン範囲は16 dB ~ 34 dBで6 dB単位ごとにインクリメントでき、内蔵ADCの変換速度は最大72 MSPSです。
チャンネル全体にわたる統合入力換算電圧ノイズは最大ゲイン時で3.5 nV/√Hz です。 チャンネルは小型パッケージ・サイズが重要なアプリケーションでのダイナミック性能と低消費電力化について最適化されています。
AD8285は最新の相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) プロセスで製造され、RoHS 準拠の10 mm × 10 mm、72ピン LFCSPパッケージを採用しており、車載用温度範囲 −40°C ~ +105°Cにわたって仕様規定されています。
アプリケーション
- 車載用レーダ
- 適応走行制御
- 衝突防止
- 死角検知
- セルフ・パーキング
- 電子式バンパー
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8285WBCPZ | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| AD8285WBCPZ-RL | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 7, 2026 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| AD8285WBCPZ | 製造中 | |
| AD8285WBCPZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。