AD8206
製造中ディファレンス・アンプ、42Vシステム用、単電源
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.01
Viewing:
製品情報
- 電流シャント・アプリケーションに最適
- 高い動作温度範囲
8ピンSOIC:-40~+125℃ - 広い動作温度範囲
8ピンSOIC:-40~+125℃ - ゲイン=20
- 双方向電流の計測アプリケーションに対応可能
- 優れたACおよびDC性能
- 車載アプリケーション用品質評価済
- 15μV/℃のオフセット・ドリフト
- 30ppm/℃のゲイン・ドリフト
- 80dBのCMRR、DC~20kHz時
AD8206は単電源のディファレンス・アンプで、大きなコモンモード電圧上に現れる小さな差動電圧を増幅することができます。動作できる入力コモンモード電圧範囲は-2 V~+65Vにわたっています。標準的な単電源電圧は5Vです。
AD8206は、8ピンSOICパッケージを採用し、-40℃~+125℃の車載向け温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。
全温度範囲にわたる優れたDC性能は、計測ループでの誤差の最小化を維持します。オフセット・ドリフトは15μV/℃(typ)未満で、ゲイン・ドリフトは30ppm/℃(typ)以下です。
出力オフセットは、5V電源時で、VREF1とVREF2ピンを使うことで、0.08 V~4.7 Vに調整することができます。VREF1をV+に、VREF2をGNDに繋ぐことで、出力オフセットはハーフスケールに設定されます。両方のピンをGNDに接続すると、出力はグランド近くから立ち上がるユニポーラ信号となります。両方のピンをV+に接続すると、出力はV+近くから立ち上がるユニポーラ信号となります。その他のオフセットを設定する場合は、VREF1とVREF2ピンに外部から電圧を与えることによって決めることができます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8206WHRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8206WHRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8206WYRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8206WYRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8206WYRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8206YRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8206YRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8206YRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8206WYRZ | 製造中 | |
| AD8206WYRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8206WYRZ-RL | 製造中 | |
| AD8206YRZ | 製造中 | |
| AD8206YRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8206YRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD8410A | 新規設計に推奨 | −2V~70Vの広い入力電圧範囲、2.2MHzの広帯域幅、PWM除去を備えた電流検出アンプ |