AD7940
製造中14ビットA/Dコンバータ、3mW、100kSPS、6ピンSOT-23パッケージ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.74
製品情報
| 
 | 
 | 
AD7940は、業界最小の14ビットADC(A/Dコンバータ)です。2.5~5.25Vの単電源で動作し、最大100kSPSのスループット・レートを実現します。100kHzを超える入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅のトラック / ホールド・アンプを内蔵しています。変換プロセスとデータ・アクイジションはCSおよびシリアル・クロックを使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。
入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。逐次比較型アーキテクチャをベースとしているため、変換プロセスに関連するパイプライン遅延はありません。最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。
AD7940のリファレンス電圧は、VDDから内部的に供給されるため、ダイナミック入力レンジは可能な限り広くできます。そのため、アナログ入力レンジは0~VDDの範囲になります。変換レートはSCLKによって決定されます。
AD7940の標準逐次比較型ADCは、CS入力とワンショット変換制御によってサンプリングのタイミングを正しく制御します。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD7940BRJZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| AD7940BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7940BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 3 27, 2019 - 18_0064 Bump Site Transfer and Qualification of Select 6L and 8L SOT23 Flip Chip on Lead Packages | ||
| AD7940BRJZ-REEL7 | 製造中 | |
| 4 20, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages | ||
| AD7940BRJZ-REEL7 | 製造中 | |
| 2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. | ||
| AD7940BRJZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7940BRMZ | 製造中 | |
| AD7940BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
| 2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products | ||
| AD7940BRJZ-REEL7 | 製造中 | |
| 3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP | ||
| AD7940BRMZ | 製造中 | |
| AD7940BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
| 1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices | ||
| AD7940BRMZ | 製造中 | |
| AD7940BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
| 5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products | ||
| AD7940BRMZ | 製造中 | |
| AD7940BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。