AD7938-6
製造中A/Dコンバータ、12ビット、8チャンネル、625kSPS、シーケンサ機能付
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.12
製品情報
- スループット・レート:625kSPS
- VDD=2.7V~5.25Vで仕様を規定
- 消費電力:
- 625kSPS、3V電源で3.6mW(max)
- 625kSPS、5V電源で7.5mW(max)
- シーケンサ付きの8チャンネル・アナログ入力
- ソフトで構成可能なアナログ入力:
- 8チャンネル、シングルエンド入力
- 4チャンネル完全差動入力
- 4チャンネル擬似差動入力
- 7チャンネル擬似差動入力
- 高精度オンチップ2.5Vリファレンス内蔵
- ±0.2%(max)@25℃、25ppm/℃(max)
- 50kHzの入力周波数で69dBのSINAD
- パイプライン遅延なし
- ワード・モード/バイト・モードを持つ高速なパラレル・インターフェース
- フル・シャットダウンモード:2uA (max)
- 32ピンLFCSP/TQFPパッケージ
AD7938-6は、12ビット、高速、低消費電力の逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。この製品は、2.7V~5.25Vの単電源で動作し、最大625kSPSのスループット・レートを持っています。この製品は、低ノイズ、広帯域の差動トラック・アンド・ホールド・アンプを内蔵しており、最大50MHzまでの入力周波数を取り扱うことができます。
AD7938-6は、8チャンネルのアナログ入力を持っており、変換するチャンネルをあらかじめプログラムされた順にシーケンシャルに実行することができるチャンネル・シーケンサ機能を備えています。この製品は、シングルエンド、フル差動、または擬似差動のいずれかのアナログ入力を扱うことができます。
変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準のコントロール入力を使って制御されるため、マイクロプロセッサまたはDSPに対して容易にインターフェースすることができます。入力信号はCONVSTの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。
AD7938-6は、高精度2.5Vリファレンスを内蔵しており、A/D変換のためのリファレンス源として使うことができます。変わりに、このピンは外部リファレンスを提供してオーバードライブさせることができます。
AD7938-6では斬新なデザイン技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。このデバイスは、柔軟なパワーマネジメント・オプションも特長としています。内蔵の制御レジスタによって、ユーザーは、アナログ入力範囲と構成、出力のコーディング、パワーマネジメントおよびチャンネル・シーケンシングを含む違った動作条件の設定として使うことが可能です。
製品のハイライト
- 低消費電力で高スループット
- チャンネル・シーケンサ付きの8チャンネル・アナログ入力
- 正確な2.5Vのリファレンスを内蔵
- シングルエンド、擬似差動または完全差動、の各アナログ入力がソフトウェアで選択可能
- VDRIVE機能付き単電源動作。VDRIVE機能によって、パラレル・インターフェースを、VDDと独立した3Vまたは5V駆動のプロセッサ・システムと、直接接続することが可能
- パイプライン遅延なし
- CONVST入力を介して、正確な瞬時サンプリングの制御とワンショット変換制御が可能
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7938BCPZ-6 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD7938BCPZ-6REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD7938BSUZ-6 | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) | ||
| AD7938BSUZ-6REEL7 | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD7938BCPZ-6 | 製造中 | |
| AD7938BCPZ-6REEL7 | 製造中 | |
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD7938BCPZ-6 | 製造中 | |
| AD7938BCPZ-6REEL7 | 製造中 | |
|
11 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD7938BCPZ-6 | 製造中 | |
| AD7938BCPZ-6REEL7 | 製造中 | |
|
9 30, 2011 - 11_0229 AD7938/AD7938-6 Datasheet Specification Change |
||
| AD7938BCPZ-6 | 製造中 | |
| AD7938BCPZ-6REEL7 | 製造中 | |
| AD7938BSUZ-6 | 製造中 | |
| AD7938BSUZ-6REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7938BCPZ-6 | 製造中 | |
| AD7938BCPZ-6REEL7 | 製造中 | |
| AD7938BSUZ-6 | 製造中 | |
| AD7938BSUZ-6REEL7 | 製造中 | |
|
2 28, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD7938BSUZ-6 | 製造中 | |
| AD7938BSUZ-6REEL7 | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7938BSUZ-6 | 製造中 | |
| AD7938BSUZ-6REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
AD7938-6に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める