AD7898
製造中12ビットA/Dコンバータ、220kSPS、8ピン・パッケージ、5V、シリアル
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.45
Viewing:
製品情報
- スループット・レート220kSPSの高速12ビットADC
- 8ピンSOIC
- 5V単電源動作
- 3Vプロセッサへのインターフェースが可能な、高速シリアル・インターフェース
- トラック&ホールド・アンプ内蔵
- 入力範囲が選択可能
AD7898-10:±10V
AD7898-3:±2.5V - 高い入力インピーダンス
- 低消費電力:22.5mW(max)
AD7898は5Vの単電源で動作する高速12ビットA/Dコンバータ(ADC)で、小型サイズの8ピンSOICパッケージに収納されています。逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、オンチップのトラック&ホールド・アンプ、オンチップ・クロック、および高速シリアル・インターフェースから構成されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7898ARZ-10 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7898ARZ-10REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD7898ARZ-3 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7898ARZ-10 | 製造中 | |
| AD7898ARZ-10REEL | 製造中 | |
| AD7898ARZ-3 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。