AD7893
製造中12ビットA/Dコンバータ、6µs、真のバイポーラ入力、単電源、8ピン・パッケージ、シリアル
- 製品モデル
- 23
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.68
製品情報
- 変換時間6μsの高速12ビットADC
- 8ビット・ミニDIPおよびSOIC
- 単一電源動作
- 高速シリアル・インターフェース
- トラック&ホールド・アンプを内蔵
- 低消費電力:25mW(typ)
- 入力範囲の選択が可能:
AD7893-10:±10V
AD7893-2:0~+2.5V
AD7893-5:0~5V
AD7893は+5Vの単電源で動作する高速の12ビットA/Dコンバータ(ADC)で、パッケージは小型の8ピン・ミニDIPおよび8ピンSOICです。変換時間6µsの逐次比較型A/Dコンバータ、オンチップのトラック&ホールド・アンプ、オンチップ・クロック、高速シリアル・インターフェースから構成されています。
AD7893の出力データは、高速のシリアル・インターフェース・ポートを通して供給します。この2線式シリアル・インターフェースは、シリアル・クロック入力とシリアル・データ出力を備えており、外部シリアル・クロックを使用して、AD7893から出力されるシリアル・データにアクセスします。
AD7893は、直線性誤差、フルスケール誤差、オフセット誤差などの従来から規定されているDC精度仕様に加えて、高調波歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも仕様規定しています。
AD7893は、±10V(AD7893-10)、±2.5V(AD7893-3)、0~+5V(AD7893-5)、0~+2.5V(AD7893-2)のアナログ入力レンジを受け入れ、+5Vの単電源で動作し、消費電力はわずか25mW(typ)です。
AD7893は、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化するミックスド技術プロセスであるアナログ・デバイセズ社独自のリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスにより製造されています。AD7893には、小型サイズの8ピン0.3インチ幅のプラスチックまたはハーメチックのデュアルインライン・パッケージ(ミニDIP)、8ピンのスモール・アウトラインIC(SOIC)パッケージがあります。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-9475501MPA | 8-Lead CerDIP | ||
| 5962-9475502MPA | 8-Lead CerDIP | ||
| AD7893ANZ-10 | 8-Lead PDIP | ||
| AD7893ANZ-2 | 8-Lead PDIP | ||
| AD7893ANZ-5 | 8-Lead PDIP | ||
| AD7893ARZ-10 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893ARZ-10REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893ARZ-2 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893ARZ-2REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893ARZ-3 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893ARZ-3REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893ARZ-3REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893ARZ-5 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893ARZ-5REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893ARZ-5REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893BNZ-10 | 8-Lead PDIP | ||
| AD7893BRZ-10 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893BRZ-10REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893BRZ-2 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893BRZ-2REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893BRZ-5 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7893SQ-10 | 8-Lead CerDIP | ||
| AD7893SQ-5 | 8-Lead CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-9475501MPA | ||
| 5962-9475502MPA | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-9475501MPA | ||
| 5962-9475502MPA | ||
| AD7893SQ-10 | ||
| AD7893SQ-5 | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-9475501MPA | ||
| 5962-9475502MPA | ||
| AD7893SQ-10 | ||
| AD7893SQ-5 | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-9475501MPA | ||
| 5962-9475502MPA | ||
| AD7893SQ-10 | ||
| AD7893SQ-5 | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7893ANZ-10 | 製造中 | |
| AD7893ANZ-2 | 製造中 | |
| AD7893ANZ-5 | 製造中 | |
| AD7893BNZ-10 | 製造中 | |
|
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| AD7893ARZ-10 | 製造中 | |
| AD7893ARZ-10REEL7 | 製造中 | |
| AD7893ARZ-2 | 製造中 | |
| AD7893ARZ-2REEL7 | 製造中 | |
| AD7893ARZ-3 | 製造中 | |
| AD7893ARZ-3REEL | 製造中 | |
| AD7893ARZ-3REEL7 | 製造中 | |
| AD7893ARZ-5 | 製造中 | |
| AD7893ARZ-5REEL | 製造中 | |
| AD7893ARZ-5REEL7 | 製造中 | |
| AD7893BRZ-10 | 製造中 | |
| AD7893BRZ-10REEL7 | 製造中 | |
| AD7893BRZ-2 | 製造中 | |
| AD7893BRZ-2REEL | 製造中 | |
| AD7893BRZ-5 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。