AD7888
製造中12ビットA/Dコンバータ、125kSPS、16ピンTSSOPパッケージ、2.7~5.25V、マイクロパワー、8チャンネル
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.68
製品情報
- 電源電圧仕様規定:+2.7~+5.25V
- フレキシブルなパワー/スループット・レート管理
- シャットダウン・モード:1μA (max)
- 8つのシングル・エンド入力
- シリアル・インターフェース:
SPI®/QSPITM/MICROWIRETM/DSP互換 - 16ピン小型SOICパッケージおよびTSSOPパッケージを
採用
AD7888は2.7~5.25Vの単電源で動作する高速、低消費電力の12ビットA/Dコンバータ(ADC)です。125kSPSのスループット・レートを実現します。入力トラック&ホールドはシングルエンドのサンプリング方式を特長とし、500nsで信号を収集します。AD7888には、AIN1からAIN8までの8つのシングルエンド・アナログ入力があります。この各チャンネルのアナログ入力レンジは0~VREFです。最大3MHzのフルパワー信号を変換できます。
AD7888は、A/Dコンバータ用のリファレンス電圧源として2.5Vのリファレンスを内蔵しています。このリファレンスにはREF IN/REF OUTピンを使用してアクセスします。また、このピンをオーバーライドし、外部からAD7888にリファレンス電圧を供給することも可能です。この外部リファレンス電圧範囲は1.2V~VDDです。
CMOS構造の採用により、AD7888は通常動作時に低消費電力(typ:2mW)を実現し、パワーダウン・モード時にはさらに消費電力を低減できます(typ:3µW)。AD7888には、16ピンのナロー幅スモール・アウトライン(SOIC)および16ピンの薄型スモール・シュリンク・アウトライン(TSSOP)パッケージがあります。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7888ACHIPS | DIE | ||
| AD7888ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7888ARUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7888ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7888ARZ | 16-Lead SOIC | ||
| AD7888ARZ-REEL7 | 16-Lead SOIC | ||
| AD7888BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| AD7888BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7888ARUZ | 製造中 | |
| AD7888ARUZ-REEL | 製造中 | |
|
8 3, 2010 - 10_0176 AD7888 Datasheet Specification change |
||
| AD7888ARUZ | 製造中 | |
| AD7888ARUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7888ARZ | 製造中 | |
| AD7888ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7888BRZ | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7888ARUZ | 製造中 | |
| AD7888ARUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7888ARZ | 製造中 | |
| AD7888ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7888BRZ | 製造中 | |
|
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| AD7888ARZ | 製造中 | |
| AD7888ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7888BRZ | 製造中 | |
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD7888ARZ | 製造中 | |
| AD7888ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7888BRZ | 製造中 | |
|
4 25, 2016 - 15_0121 Obsolescence of AD7888ACHIPS |
||
| AD7888ACHIPS | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。