AD7884
製造中16ビットA/Dコンバータ、パラレル読出し構造、モノリシック
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$135.94
Viewing:
製品情報
- モノリシック構成
- 高速変換:5.3μs
- 高スループット・レート:166kSPS
- 低消費電力:250mW
AD7884/AD7885はサンプル&ホールド回路を内蔵し、変換時間が5.3μsの16ビット・モノリシックA/Dコンバータです。最大スループット・レートは166kSPSです。この速度は、2パス・フラッシュ変換アーキテクチャの採用によって実現しました。±5Vと±3Vの2つの入力範囲を選択できます。変換はCONVST信号で開始します。AD7884/AD7885のCSおよびRD入力を使用して、変換結果をマイクロプロセッサに読み出すことができます。AD7884は16ビット・パラレル読出し構造、そしてAD7885はバイト読出し構造です。変換結果は、2の補数コードで出力します。
AD7884/AD7885は、変換を制御する専用の発振器を内蔵しています。±5V電源で動作し、+3Vの正電圧リファレンスを必要とします。
AD7884には、40ピン・プラスチックDIPと44ピンPLCCの各パッケージがあります。
AD7885は28ピン・プラスチックDIPパッケージ、AD7885Aは44ピンPLCCパッケージです。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7884APZ | 44 ld PLCC | ||
| AD7884APZ-REEL | 44 ld PLCC | ||
| AD7884AQ | 40 ld CerDIP | ||
| AD7884BPZ | 44 ld PLCC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7884APZ | 製造中 | |
| AD7884APZ-REEL | 製造中 | |
| AD7884AQ | ||
| AD7884BPZ | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD7884AQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD7884AQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD7884AQ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。