AD7878
新規設計には非推奨12ビットA/Dコンバータ、100kHz、DSPインターフェース付き、CMOS、全機能内蔵型
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$156.59
製品情報
- DSPインターフェースを備えた全機能内蔵A/Dコンバータ 2μsのアクイジション時間のトラック&ホールド回路内蔵
7μs変換時間のA/Dコンバータ
3Vのツェナー・リファレンス
8ワードのFIFOとインターフェース・ロジック
- SNR:72dB@10kSPS
- 高速DSP(ADSP-2100、TMS32010/20)とのインターフェース可能
- 41nsのデータ・アクセス時間
- 低消費電力:60mW(typ)
AD7878は、8ワードの先入れ/先出し(FIFO)メモリおよび関連する制御ロジックで構成されるDSPインターフェースを備えた高速、全機能内蔵型の12ビットA/Dコンバータ(ADC)です。
FIFOメモリの内蔵により、A/Dコンバータがマイクロプロセッサにデータを送る前に、8つのサンプルをデジタル変換できます。その後に、マイクロプロセッサの最大速度でFIFOから8ワードの読み出しを実行できます。データ・アクセス時間が41nsと高速であるため、DSPプロセッサや高速16ビット・マイクロプロセッサと直接インターフェースできます。
ステータス/コントロール・レジスタをチップ上に内蔵しているため、ユーザーによるFIFO有効長のプログラミング設定が可能です。このレジスタにはFIFOアウトオブレンジ、FIFOエンプティ、FIFOワード・カウント情報を格納します。
AD7878のアナログ入力は、±3Vのバイポーラ・レンジです。最大50kHzのフルパワー信号の変換が可能で、S/N比や高調波歪みなどの動的性能のパラメータを完全に仕様規定しています。
AD7878は、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化する、最新のミックスド技術プロセスであるアナログ・デバイセズ社独自のリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスにより製造されています。このデバイスには、28ピンのプラスチックおよびハーメチックのデュアルインライン・パッケージ(DIP)、リードレス・セラミック・チップ・キャリア(LCCC)、またはプラスチック・リード付きチップ・キャリア(PLCC)の4種類のパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7878BQ | 28 ld CerDIP | ||
| AD7878SQ | 28 ld CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD7878BQ | ||
| AD7878SQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD7878BQ | ||
| AD7878SQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD7878BQ | ||
| AD7878SQ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。