AD7873
製造中タッチ・スクリーン・デジタイザ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.13
製品情報
- 4線式のタッチスクリーン・インターフェース
- オンチップ温度センサー(-40~+85℃)
- オンチップ2.5Vリファレンス
- ダイレクト・バッテリ測定(0~6V)
- タッチ圧力測定
- 125kSPSのスループット
- 単電源動作:2.2~5.25V
- レシオメトリックな変換動作
- 高速シリアル・インターフェース
- プログラマブルな分解能:8ビットまたは12ビット
- 1つの補助アナログ入力
- シャットダウン・モード:1µA(max)
- 16ピンQSOP、TSSOPおよびLFCSPパッケージ
AD7873は、同期シリアル・インターフェースとタッチ・スクリーン駆動用の低いON抵抗を持つスイッチを内蔵する12ビット逐次比較型ADCです。AD7873は2.2V~5.25Vの単電源で動作し、125kSPSのスループット・レートを持っています。
AD7873は、バッテリ直接計測、温度計測、タッチ圧力計測の機能を持っています。また、AD7873は2.5Vのリファレンスを内蔵しており、補助入力、バッテリ・モニタおよび温度計測モードで使用することができます。内部リファレンスは、使用しない場合、シャットダウンして消費電力を節約することができます。1V~VCC間の外付けリファレンスを入力することもでき、この場合アナログ入力範囲は0V~VREFとなります。このデバイスには、消費電流を1μA未満に減少させるシャットダウン・モードがあります。
AD7873にはスイッチ群が内蔵されています。このデバイスは、低消費電力かつ高速動作であるため、抵抗タッチ・スクリーンを持つバッテリ駆動システムにとって最適です。この製品は、16ピンの0.15インチ・クォーター・サイズ・スモール・アウトライン(QSOP)パッケージ、16ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージおよび16ピン・リード・フレーム・チップスケールパッケージ(LFCSP)を採用しています。
製品のハイライト
- 内蔵スイッチの抵抗に起因する誤差をなくす、比例変換モードの使用が可能
- 内蔵温度センサー:-40℃~+85℃
- バッテリ・モニタ入力
- タッチ圧力計測機能
- 低消費電力:リファレンスOFFで最大1.37mW、またはリファレンスONで、125kSPS、VCC=3.6Vのとき2.41mW(typ)
- パッケージ・オプションに40ピンLFCSPパッケージ(4mm×4mm)を含む
- アナログ入力範囲:0V~VREF
- 汎用性の富んだシリアルI/Oポートを採用
アプリケーション
- パーソナル・デジタル・アシスタント
- スマート・ハンドヘルド機器
- タッチ・スクリーン・モニタ
- POS端末
- ページャー(ポケット・ベル)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7873ARQZ | 16-Lead QSOP | ||
| AD7873ARQZ-REEL | 16-Lead QSOP | ||
| AD7873ARQZ-REEL7 | 16-Lead QSOP | ||
| AD7873ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7873ARUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7873ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
| AD7873ARQZ | 製造中 | |
| AD7873ARQZ-REEL | 製造中 | |
| AD7873ARQZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7873ARQZ | 製造中 | |
| AD7873ARQZ-REEL | 製造中 | |
| AD7873ARQZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7873ARUZ | 製造中 | |
| AD7873ARUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7873ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7873ARUZ | 製造中 | |
| AD7873ARUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7873ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?