AD7843
製造中タッチスクリーン・デジタイザ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.69
製品情報
- 4線式のタッチスクリーン・インターフェース
- 規定のスループット・レート:125kSPS
- 低消費電力:1.37mW(max)(@125kSPS / VCC=3.6V)
- 単電源動作:VCC=2.2~5.25V
- レシオメトリックな変換動作
- 高速シリアル・インターフェース
- プログラマブルな分解能:8ビットまたは12ビット
- 2つの補助アナログ入力
- シャットダウン・モード:1µA(max)
- 16ピンQSOPとTSSOPパッケージ
AD7843は同期式のシリアル・インターフェース、およびタッチスクリーン駆動用のオン抵抗の低いスイッチを備えた12ビットの逐次比較型A/Dコンバータです。2.2~5.25Vの電圧範囲の単電源で動作し、125kSPSを超えるスループット・レートを実現します。AD7843に供給する外部リファレンス電圧を1V~+VCCの範囲内で変化させることが可能で、アナログ入力は0V~VREFの範囲になります。さらに、消費電流を1µA未満に低減するシャットダウン・モードの機能も備えています。AD7843には、16ピンの0.15インチ幅クォーター・サイズ・アウトラインパッケージ(QSOP)と16ピンの薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)があります。
AD7843のファミリー製品であるAD7873も参照してください。AD7873はAD7843と同様の製品ですが、オンチップの温度センサー(-40~+85℃)、オンチップの2.5Vリファレンス、ダイレクト・バッテリ、タッチ圧力測定などの機能が追加されています。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD51/064Z-0REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7843ARQZ | 16-Lead QSOP | ||
| AD7843ARQZ-REEL | 16-Lead QSOP | ||
| AD7843ARQZ-REEL7 | 16-Lead QSOP | ||
| AD7843ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7843ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD51/064Z-0REEL | ||
|
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD51/064Z-0REEL | ||
| AD7843ARUZ | 製造中 | |
| AD7843ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
| AD7843ARQZ | 製造中 | |
| AD7843ARQZ-REEL | 製造中 | |
| AD7843ARQZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7843ARQZ | 製造中 | |
| AD7843ARQZ-REEL | 製造中 | |
| AD7843ARQZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7843ARUZ | 製造中 | |
| AD7843ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?