AD7817
製造中10ビットA/Dコンバータ、9µs変換時間、温度センサー内蔵、4チャンネル
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.27
製品情報
- 変換時間9µsの10ビットA/Dコンバータ
- 1チャンネル(AD7818)と4チャンネル(AD7817)のシングルエンド・アナログ入力
- AD7816は温度測定専用デバイス
- 温度センサー内蔵
- 温度測定分解能:0.25℃
- 測定範囲-40~+85℃での誤差:±2℃
- 動作温度範囲:-55~+125℃
- 広い動作電源電圧範囲:2.7~5.5V
- トラック&ホールド回路内蔵
- リファレンス内蔵:2.5V±1%
- 過温度検出インジケータ
- 変換終了後の自動パワーダウン機能
- 低消費電力動作
- スループット10SPS時4µW
- スループット1kSPS時40µW
- スループット10kSPS時400µW
- 柔軟なシリアル・インターフェース
AD7818とAD7817は、温度センサーを内蔵した10ビットのシングルおよび4チャンネルのA/Dコンバータ(ADC)で、2.7~5.5Vの単電源で動作します。各デバイスは、電荷分配型D/Aコンバータ(DAC)をベースにした9µs変換時間の逐次比較型コンバータ、±2℃の精度を備えるオンチップ温度センサー、オンチップ・クロック発振器、トラック&ホールド機能、オンチップ電圧リファレンス(2.5V)から構成されています。AD7816は、SOIC/MSOPパッケージの温度モニタリング専用デバイスです。
AD7817とAD7818に内蔵されている温度センサーはチャンネル「0」を介してアクセスできます。チャンネル「0」が選択され、変換が開始された時、変換の終わりに得られるADCコードは分解能±0.25℃の環境温度測定値になります。このデータシートの温度測定セクションを参照してください。
AD7816、AD7817、AD7818は、多くのマイクロコントローラに容易にインターフェースできる柔軟なシリアル・インターフェースを内蔵しています。インターフェースはインテルの8051、モトローラのSPI®とQSPI™プロトコール、ナショナル・セミコンダクタのMICROWIRE™プロトコールと互換性があります。詳細については、このデータシートのシリアル・インターフェースのセクションを参照してください。
AD7817はナローボディ0.15"、16ピン・スモール・アウトラインIC(SOIC)と16ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)を採用し、AD7816/AD7818は8ピン・スモール・アウトラインIC(SOIC)と8ピン・マイクロスモール・アウトラインIC(MSOP)に収納されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7817ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7817ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7817ARZ | 16-Lead SOIC | ||
| AD7817ARZ-REEL7 | 16-Lead SOIC | ||
| AD7817BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7817BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7817BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7817BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| AD7817BRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
| AD7817BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7817ARUZ | 製造中 | |
| AD7817ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7817BRUZ | 製造中 | |
| AD7817BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7817BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7817ARUZ | 製造中 | |
| AD7817ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7817ARZ | 製造中 | |
| AD7817ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7817BRUZ | 製造中 | |
| AD7817BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7817BRZ | 製造中 | |
| AD7817BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7817BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
| AD7817ARZ | 製造中 | |
| AD7817ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7817BRZ | 製造中 | |
| AD7817BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7817BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD7817ARZ | 製造中 | |
| AD7817ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7817BRZ | 製造中 | |
| AD7817BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7817BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?