AD7778
製造中LC2MOS、8チャンネル、10ビットの高速ADC
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$37.57
製品情報
- 8チャンネル
- 高速10ビットA/Dコンバータ
- 5V電源
- ハーフ・スケール変換のオプション
- 高速インターフェース・ポート
- パワーダウン・モード
AD7777/AD7778は、高密度のハードディスク・ドライブに組み込まれるリード/ライト・ヘッド位置決めサーボでの使用を意図した高速、マルチチャンネルの10ビットA/Dコンバータ(ADC)ファミリーです。単電源アプリケーションでの使用に最適な独自の入力信号コンディショニング機能を備えています。
4チャンネルのAD7777と8チャンネルのAD7778に内蔵されているコントロール・レジスタのビットを設定することで、複数の入力チャンネルを個別にサンプリングすること、もしくは任意の2チャンネルを同時にサンプリングすることができます。 AD7777とAD7778のいずれについても、仕様規定された入力信号範囲はVBIAS ± VSWINGです。ただし、RTNピンを、例えば2Vにバイアスすると、アナログ入力信号範囲はすべての入力チャンネルで0V~2Vになります(アナログ入力電圧範囲の変更のセクションを参照)。VBIAS電圧はグラウンドからのADCのミッドポイント・コードのオフセットで、ユーザーは内部電圧リファレンス(REFOUT)を使用するか、またはREFINに電圧リファレンスを外付けする方法で電圧を供給します。ADCのフルスケール・レンジ(FSR)は2VSWINGに等しく、VSWINGの公称値はREFIN/2に等しい数値です。さらに、ハーフスケール変換モードの設定時には、REFINの値を変換し、チャンネル・オフセットの計測が可能になります。
コントロール・レジスタへのデータのロードとADCレジスタからの読み出し、チャンネル選択、および変換開始は、マイクロプロセッサの制御によって実行します。各ADCは2の補数コード出力で、10ビット・データ・ポートおよび標準的なマイクロプロセッサ制御ラインを介して標準の16ビットMPUバスに容易にインターフェースします。
AD7777/AD7778は、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化する最新のミックスド技術プロセスであるリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスにより製造されています。
AD7777は28ピン・ワイドボディSOICパッケージを、AD7778は44ピンMQFPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 計測器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7778ASZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7778ASZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7778ASZ | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7778ASZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。