AD7716
製造中データ・アクイジション・システム、22ビット、4チャンネル、CMOS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$74.25
製品情報
- 22ビット・シグマ・デルタADC
ダイナミックレンジ:105dB(146Hz入力)
積分非直線性:±0.003% - オンチップローパス・デジタル・フィルタ
カットオフ周波数は584Hz~36.5Hzの範囲で設定可能
線形位相応答 - 5線シリアルI/O
- 2の補数コード
- DSPやマイクロコンピュータへの簡単なインターフェース
- フィルタ・カットオフ周波数
- ±5V電源
- 低消費電力動作:50mW
AD7716は、データ・アクイジション・システム向けの信号処理ブロックです。この製品は、最大584Hzの帯域幅を持った4チャンネルを処理する能力を備えています。分解能は22ビットで、有効なダイナミックレンジは、36.5Hz入力帯域幅で111dBから584Hz入力帯域幅で99dBまで可変となっています。
このデバイスは4つの独立したA/Dコンバータ・チャンネルから構成されており、シグマ・デルタ技術が使われています。シグマ・デルタADCはデジタル・フィルタが内蔵されていますので、システムでの必要なフィルタリングが容易になります。
3つのアドレス・ピンでデバイス・アドレスをプログラムします。これによって、簡単な方法で、最大32チャンネルまでのデータ・アクイジション・システムをセットアップすることができます。このデバイスからの出力ワードは、データの32ビットに含まれます。DIN1入力の状態によって1ビットが決定されます、例えば、外部ペースメーカを備えたECGシステムにおいて、ペースメーカ・パルスが存在しているために出力ワードが無効であることを表示する検出回路などに使われ場合があります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7716BPZ | 44 ld PLCC | ||
| AD7716BSZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7716BSZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7716BSZ | 製造中 | |
|
6 8, 2009 - 09_0103 QFP Assembly Transfer from STATSChipPAC Singapore(SCS) to STATSChipPAC China(SCC), Amkor Philippines (ATP), and Amkor Korea (ATK) |
||
| AD7716BSZ | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7716BSZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く