AD7703
製造中20ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$38.33
製品情報
|
|
AD7703は、シグマ・デルタ方式の変換技術を採用する20ビットADCです。平均出力デューティ・サイクルが入力信号に比例するアナログ変調器によって、アナログ入力を連続的にサンプリングします。この変調器の出力は6次ガウス応答性を備えるオンチップのデジタル・フィルタで処理され、これによって20ビットのバイナリ・ワードをロードする出力データ・レジスタを最大4kHzのワードレートでアップデートします。外部から、またはオンチップのゲート発振器から供給するマスター・クロック入力によって、サンプリング・レート、フィルタのコーナー周波数、および出力ワードレートを設定します。
AD7703は本来的な優れた直線性を備えており、いつでも開始できるゼロスケールおよびフルスケールのセルフ・キャリブレーションによって、エンドポイント精度を保証します。セルフ・キャリブレーション方式を拡張して、入力チャンネルのシステム・オフセットおよびゲイン誤差をゼロ調整することもできます。
出力データには、シリアル・ポートを通じてアクセスします。このシリアル・ポートには、業界標準のマイクロコントローラのシフト・レジスタまたはシリアル・ポートとのインターフェースに適した2つの同期モードがあります。
CMOS構造によって低消費電力を保証し、パワーダウン・モードに設定すれば、アイドル時の消費電力がわずか10µWに低減します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7703ANZ | 20-Lead PDIP | ||
| AD7703ARZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7703BNZ | 20-Lead PDIP | ||
| AD7703BRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7703BRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7703CNZ | 20-Lead PDIP | ||
| AD7703CRZ | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7703ANZ | 製造中 | |
| AD7703BNZ | 製造中 | |
| AD7703CNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7703ANZ | 製造中 | |
| AD7703BNZ | 製造中 | |
| AD7703CNZ | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7703ARZ | 製造中 | |
| AD7703BRZ | 製造中 | |
| AD7703BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7703CRZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く