AD7680
製造中A/Dコンバータ、16ビット、3mW、100kSPS、6ピンSOT-23
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.28
        Viewing:
        
    
    製品情報
- 高速スループット・レート:100kSPS
- VDD=2.5~5.5Vで仕様規定
- 低消費電力:
 - 3mW(typ)@100kSPS@VDD=2.5V
- 3.9mW(typ)@100kSP@VDD=3V
- 16.7mW(typ)@100kSPS@VDD=5V
 
- 広入力帯域幅:
 - 10kHzの入力周波数で86dB SNR
 
- シリアル・クロック速度による柔軟なパワーマネジメント
- パイプライン遅延なし
- 高速シリアル・インターフェース
- SPI®/QSPI™/マイクロワイヤ/DSP互換
- スタンバイ・モード:0.5µA(max)
- 6ピンSOT-23および8ピンMSOPパッケージ
AD7680は、低消費電力の高速16ビット逐次比較型A/Dコンバータです。2.5~5.5Vの単電源で動作し、最高100kSPSのスループット・レートが可能です。7MHzを超 える入力周波数を処理できるローノイズで広帯域幅のトラック&ホールド・アンプを内蔵しています。
CSとシリアル・クロックを使用して変換プロセスとデータ・アクイジションを制御するため、マイクロプロセッサやDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立下がりエッジでサンプリングし、変換もこの時点で開始します。デバイスにともなうパイプライン遅延はありません。
高度な設計技法を使用したAD7680は、高いスループット・レートできわめて低い消費電力を実現します。リファレンスをVDD から内部的に得るため、ADCへのダイナミック入力レンジが最大になります。AD7680のアナログ入力レンジは0V~VDDです。変換レートは、SCLK周波数によって決定されます。
製品のハイライト
- SOT-23パッケージを採用した初の16ビットADC
- 低消費電力で高いスループットを実現。
- シリアル・クロック速度による柔軟なパワーマネジメント。変換レートはシリアル・クロックによって決定されるため、シリアル・クロックの速度を上げれば変換時間を短縮できます。このため、変換していないときにパワーダウン・モードにすれば、平均消費電力を低減できます。また、低スループット・レートで電力効率を最大にするシャットダウン・モードもあります。シャットダウン時の消費電力は0.5μA(max)です。
- リファレンスは電源から取ります。
- パイプライン遅延なし。
アプリケーション
- プロセス制御
- バッテリ駆動のシステム:
 携帯情報端末(PDA)
 医療機器
 移動体通信
- 計測機器と制御システム
- リモート・データ・アクイジション・システム
- 高速モデム
- 光センサー
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 4
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD7680ARJZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| AD7680ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7680BRJZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| AD7680BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7680BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 3 27, 2019 - 18_0064 Bump Site Transfer and Qualification of Select 6L and 8L SOT23 Flip Chip on Lead Packages | ||
| AD7680ARJZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7680BRJZ-REEL7 | 製造中 | |
| 4 20, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages | ||
| AD7680ARJZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7680BRJZ-REEL7 | 製造中 | |
| 2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. | ||
| AD7680ARJZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7680ARMZ | 製造中 | |
| AD7680BRJZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7680BRMZ | 製造中 | |
| AD7680BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
| 2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products | ||
| AD7680ARJZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7680BRJZ-REEL7 | 製造中 | |
| 3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP | ||
| AD7680ARMZ | 製造中 | |
| AD7680BRMZ | 製造中 | |
| AD7680BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
| 1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices | ||
| AD7680ARMZ | 製造中 | |
| 5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products | ||
| AD7680ARMZ | 製造中 | |
| AD7680BRMZ | 製造中 | |
| AD7680BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。