AD7679
製造中18ビットA/Dコンバータ、570kSPS、PulSAR®
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$32.92
Viewing:
製品情報
- ノー・ミスコードの18ビット分解能
- パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
- 差動入力範囲:±VREF(最大VREF:5V)
- スループット:570kSPS
- INL:±2.5LSB(max)(フルスケールの±9.5ppm)
- ダイナミックレンジ:103dB(typ)(VREF=5V)
- S/(N+D):100dB(typ)@2kHz(VREF=5V)
- パラレル(18、16又は8ビット・バス)インターフェースとシリアル5 V/3 Vインターフェース
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 互換
- リファレンス・バッファ内蔵
- 単電源5V動作
- 消費電力:76 mW @ 500 kSPS, 150 μW @ 1 kSPS
- 48ピンLQFP又は48ピンLFCSPパッケージ
- AD7674/AD7676/AD7678のピン互換アップグレード品
詳細はデータシートをご参照ください。
AD7679は、5Vの単電源で動作する18ビット、570kSPS、電荷再分配式SAR、完全差動入力のA/Dコンバータです。高速18ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部電圧リファレンス・バッファ、誤差補正回路、およびシリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。
AD7679は-40~+85℃の動作温度範囲で仕様規定される48ピンLQFPまたは48ピンLFCSPの各パッケージを用意しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7679ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7679ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD7679ACPZ | 製造中 | |
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD7679ACPZ | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7679ACPZ | 製造中 | |
| AD7679ASTZ | 製造中 | |
|
6 4, 2009 - 09_0096 AD7674, AD7678, AD7679 Datasheet Change |
||
| AD7679ACPZ | 製造中 | |
| AD7679ASTZ | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7679ASTZ | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7679ASTZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD7989-5 | 製造中 | A/Dコンバータ、18ビット、500 kSPS、MSOP/LFCSPパッケージ、PulSARシリーズ |