AD7666
製造中PulSAR®:16ビットA/Dコンバータ、500kSPS、電圧リファレンス内蔵、ユニポーラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.58
Viewing:
製品情報
- 2.5V(ドリフト3ppm/℃)リファレンス内蔵、ドリフト15ppm/℃(max)を保証
- スループット:500kSPS
- 積分非直線性誤差:±2.5LSB(max)(フルスケールの±0.0038%)
- 16ビット分解能、ノー・ミスコード
- S/(N+D):88dB(min)@20kHz
THD:-96dB(max)@20kHz - アナログ入力電圧範囲:0~2.5V
- パイプライン遅延なし
- パラレルまたはシリアル・インターフェース(3V/5V)
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
- 5V単電源動作
- 消費電力:
- 66mW(typ)(リファレンスを含まず)
- 132μW@1kSPS(リファレンスを含まず)
- 81mW(typ)(リファレンスを含む)
- パッケージ:
- 48ピンLQFP
- 48ピンLFCSP
- 他のPulSAR™シリーズとピン互換
AD7666は5Vの単電源で動作する16ビット、500kSPS、電荷再分配式SAR A/Dコンバータ(ADC)です。 高速16ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部電圧リファレンス、誤差補正回路、およびシリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。
AD7666はアナログ・デバイセズの高性能、0.6ミクロンCMOSプロセスで製造しているため低価格を実現しています。-40~+85℃の動作温度範囲で仕様規定される48ピンLQFPと小型サイズの48ピンLFCSPの各パッケージを用意しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7666ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7666ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7666ASTZ | 製造中 | |
| AD7666ASTZRL | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7666ASTZ | 製造中 | |
| AD7666ASTZRL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7666ASTZ | 製造中 | |
| AD7666ASTZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD7988-5 | 製造中 | A/Dコンバータ、16ビット、500kSPS、逐次比較型、超低消費電力 |