AD7665
製造中PulSAR® A/Dコンバータ、16ビット、570kSPS、バイポーラ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$29.51
Viewing:
製品情報
|
|
PulSARコアをベースとするAD7665は、5Vの単電源で動作する16ビット、570kSPS、電荷再分配式SAR A/Dコンバータです。
高速16ビット・サンプリングADC、各種の入力範囲設定を可能にする抵抗入力スカラー、内部変換クロック、誤差補正回路、およびシリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。AD7665は工場出荷時にハードウェア・キャリブレーションを実施しており、従来から規定されているゲイン、オフセット、直線性などのDCパラメータに加え、信号対ノイズ比(SNR)および全高調波歪み(THD)などのACパラメータを保証する完全な試験も実施しています。
AD7665は、非常に高速のサンプリング・レート・モード(ワープ)、非同期変換レートのアプリケーションに対応する高速モード(ノーマル)、および低消費電力アプリケーション向けにスループットに比例して電力を低減する低消費電力モード(インパルス)を備えています。アナログ・デバイセズの高性能、0.6ミクロンCMOSプロセスで製造しており、-40~+85℃の動作温度範囲で仕様規定される48ピンLQFPパッケージを用意しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7665ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| AD7665ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7665ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD7665ACPZ | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7665ASTZ | 製造中 | |
| AD7665ASTZRL | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7665ASTZ | 製造中 | |
| AD7665ASTZRL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7665ASTZ | 製造中 | |
| AD7665ASTZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 6 | ||
| AD8038 | 製造中 | オペアンプ、低消費電力、350MHz、電圧帰還型、シングル |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4857-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、超低歪み、低消費電力、低ノイズ |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP2114 | 製造中 | ステップダウン DC-DC コンバータ、同期型、デュアル 2 A/シングル 4 A、設定可能 |
| リニア・レギュレータ 2 | ||
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| ADP160 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流 |
| 電圧リファレンス 6 | ||
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |