AD7658-1
製造中250 kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラ、12ビットADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.83
製品情報
- AD7656/AD7657/AD7658とピンおよびソフトウェア互換でデカップリング条件を軽減
- 独立なADCを6個内蔵
- 真のバイポーラ・アナログ入力
- ピン/ソフトウェア選択可能なレンジ:±10 V、±5 V
- 高速スループット・レート:
250 kSPS - iCMOSプロセス技術を採用
- 低消費電力
- 250 kSPS、5 V電源で140 mW
詳細はデータシートをご参照ください。
AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1は、AD7656/AD7657/AD7658のデカップリング条件を軽減したピンおよびソフトウェア互換バージョンです。AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1デバイスは、6個の16/14/12ビット高速低消費電力の逐次比較型ADCが1パッケージに収められており、iCMOS®製造プロセス(工業用CMOS)でデザインされています。iCMOSは、高電圧シリコン、サブミクロンCMOS、相補バイポーラの各技術を組み合わせたものです。この技術は、前世代の高電圧では実現できなかったフットプリントで33 V動作が可能な広範囲な高性能アナログICの開発を可能にしました。iCMOSデバイスでは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、バイポーラ入力信号に対応できると同時に、性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりました。
AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1は、最大250 kSPSのスループット・レートで動作します。低ノイズ広帯域のトラック・アンド・ホールド・アンプを内蔵しており、最大4.5 MHzまでの入力周波数を処理することができます。
変換プロセスとデータ・アクイジションは、CONVST信号と内蔵発振器を使って制御されます。3本のCONVSTピン(CONVST A、CONVST B、CONVST C)の使用により、独立に3個のADC対の同時サンプリングが可能です。AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1は高速なパラレルおよびシリアル・インターフェースを内蔵しているため、マイクロプロセッサ・システムまたはDSPへインターフェースすることができます。シリアル・インターフェースを選択すると、各デバイスは複数のADCを1本のシリアル・インターフェースに接続できるデイジーチェーン機能を持つようになります。AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1は、±4 × VREFレンジと±2 × VREFレンジで真のバイポーラ入力信号を処理することができます。また、各AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1は2.5 Vのリファレンス電圧も内蔵しています。
製品のハイライト- 16/14/12ビットの250 kSPS ADCを6個内蔵。
- 真のバイポーラ高インピーダンス・アナログ入力を6個内蔵。
- 高速パラレルおよびシリアル・インターフェースを内蔵。
- AD7656/AD7657/AD7658デバイスよりデカップリング条件を軽減し、外付け部品数を削減。
- 電源ライン・モニタリングおよび計測システム
- 計装システムおよび制御システム
- 多軸ポジショニング・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7658BSTZ-1 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7658BSTZ-1-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7658YSTZ-1 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7658YSTZ-1-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7658BSTZ-1 | 製造中 | |
| AD7658BSTZ-1-RL | 製造中 | |
| AD7658YSTZ-1 | 製造中 | |
| AD7658YSTZ-1-RL | 製造中 | |
|
6 9, 2010 - 10_0147 AD7656, AD7656-1, AD7657-1, AD7658-1 Datasheet FSR definition clarification |
||
| AD7658BSTZ-1 | 製造中 | |
| AD7658BSTZ-1-RL | 製造中 | |
| AD7658YSTZ-1 | 製造中 | |
| AD7658YSTZ-1-RL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7658BSTZ-1 | 製造中 | |
| AD7658BSTZ-1-RL | 製造中 | |
| AD7658YSTZ-1 | 製造中 | |
| AD7658YSTZ-1-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 6 | ||
| AD8038 | 製造中 | オペアンプ、低消費電力、350MHz、電圧帰還型、シングル |
| ADA4857-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、超低歪み、低消費電力、低ノイズ |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| 電圧リファレンス 6 | ||
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
評価用キット
最新のディスカッション
AD7658-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める