AD7654
製造中A/Dコンバータ、デュアル、2チャンネル、同時サンプリング、PulSAR®、16ビット
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$30.80
Viewing:
製品情報
- 16ビット、デュアル2チャンネル同時サンプリングADC
- ノー・ミスコードの16ビット分解能
- スループット:
500kSPS(ノーマル・モード)
444kSPS(インパルス・モード) - INL:最大±3.5LSB(フルスケールの±0.0053%)
- SNR:100kHzで89dB(標準値)
- THD:100kHzで-100dB
- アナログ入力電圧範囲:0~5V
- パイプライン遅延なし
- パラレルとシリアルの5V/3Vインターフェース内蔵
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSPとの互換性
- 5V単電源動作
詳細はデータシートをご参照ください。
AD7654は、16ビット・デュアルチャンネル、電荷再配分SAR式の低価格A/Dコンバータで、5V単電源で動作します。同時サンプリングを可能にするローノイズで広帯域幅のトラック・アンド・ホールド・アンプ2つ、高速16ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、エラー訂正回路、シリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。各トラック・アンド・ホールドには、前面にマルチプレクサがあり、4チャンネル入力のADCを実現します。マルチプレクサ制御入力、A0、で同時サンプリングの入力ペア、INA1/INB1(A0=low)またはINA2/INB2(A0=high)の選択ができます。動作モードには、きわめて高速なサンプリング・レート・モード(ノーマル)のほか、低消費電力アプリケーション向けに消費電力をスループットに応じて調整できる低消費電力モード(インパルス)があります。動作は-40~+85℃で仕様化されています。
アプリケーション- ACモーター制御
- 3相電源制御
- 4チャンネル・データ・アクイジション
- 無停電電源
- 通信
- 同時サンプリング。
AD7654は、2つのサンプル/ホールド回路を内蔵しており、同時サンプリングが可能です。4チャンネル入力です。 - 高速スループット
AD7654は、誤差補正回路を内蔵した500kSPS、電荷再配分式の16ビットSAR ADCです。 - 優れたINLとノー・ミスコード
AD7654の最大積分非直線性は3.5LSBで、16ビット・レベルでミスコードがありません。 - 単電源動作
AD7654は、5V単電源で動作します。インパルス・モードではスループットにより消費電力が減ります。 - シリアルまたはパラレルのインターフェース
多彩なパラレル・インターフェースまたは2線式シリアル・インターフェースは、3Vロジックと5Vロジックに互換です。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品ハイライト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7654ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7654ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7654ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| AD7654ACPZ | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7654ACPZ | 製造中 | |
| AD7654ASTZ | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7654ASTZ | 製造中 | |
| AD7654ASTZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 7 | ||
| AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
| AD8599 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP2114 | 製造中 | ステップダウン DC-DC コンバータ、同期型、デュアル 2 A/シングル 4 A、設定可能 |
| リニア・レギュレータ 2 | ||
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| ADP160 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流 |
| 電圧リファレンス 6 | ||
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |