ad7572a
製造中12 ビット A/D コンバータ、LC2MOS、全機能内蔵型、高速
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$26.91
Viewing:
製品情報
- AD7572 の改良型
変換時間を短縮
- AD7572AXX03: 3 µs
- AD7572AXX10: 10 µs
動作電源: 5 V および –12 V または –15 V
オフセットおよびゲイン誤差仕様を改善 - 拡張プラスチック温度範囲
(–40 ºC ~ +85 ºC) - 低消費電力: 100 mW
- 小型 24 ピン、幅 0.3 インチ DIP パッケージおよび SOIC DIP パッケージ
AD7572A は、業界標準である AD7572 の上位互換品です。改良点として、変換時間が AD7572AXX03 で 3 µs、AD7572AXX10 で 10 µs と高速になっています。
必要な電源は、5 V および –12 V または –15 V です。その他の特長として、現行の AD7572 よりもオフセットおよびゲイン誤差の仕様が改善されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7572AANZ03 | 24-Lead PDIP | ||
| AD7572AANZ10 | 24-Lead PDIP | ||
| AD7572AAQ03 | 24 ld CerDIP(300 Mil) | ||
| AD7572AARZ03 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7572AARZ03-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7572AJNZ03 | 24-Lead PDIP | ||
| AD7572AJNZ10 | 24-Lead PDIP | ||
| AD7572AJRZ03 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7572AJRZ10 | SOIC_W | ||
| AD7572AJRZ10-REEL7 | SOIC_W | ||
| AD7572ALNZ10 | 24-Lead PDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7572AANZ03 | ||
| AD7572AANZ10 | ||
| AD7572AJNZ03 | ||
| AD7572AJNZ10 | ||
| AD7572ALNZ10 | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7572AANZ03 | ||
| AD7572AANZ10 | ||
| AD7572AJNZ03 | ||
| AD7572AJNZ10 | ||
| AD7572ALNZ10 | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD7572AAQ03 | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD7572AAQ03 | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD7572AAQ03 | ||
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7572AAQ03 | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7572AARZ03 | ||
| AD7572AARZ03-REEL | ||
| AD7572AJRZ03 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。