AD7485
製造中14ビットA/Dコンバータ、1MSPS、逐次比較型
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.74
製品情報
- 高速スループット・レート:1MSPS
- 広い入力帯域幅:40MHz
- 優れたDC精度性能
- 柔軟なシリアル・インターフェース
- スタンバイ・モード:最大2µA
- 低消費電力:
80mW(フル・パワー)
3mW(NAPモード) - 5V単電源動作
- 2.5V内蔵リファレンス
- フルスケール・オーバーレンジ表示
AD7485は14ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。最大1MSPSのスループット・レートで、シリアル・インターフェースが可能です。デバイスには、10MHzを超える入力周波数に対応できるローノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプが内蔵されています。
変換プロセスは、独自のアルゴリズムによる逐次比較技術をベースとしています。入力信号はCONVST信号の立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。変換プロセスは外部のマスター・クロックで制御します。インターフェースは標準のシリアル信号ラインで実行し、マイクロコントローラやDSPに直接接続できます。
AD7485は優れたACおよびDC性能を備えています。工場での出荷前のトリミングによって高いDC精度が保証されているため、INL、オフセット、ゲイン誤差が非常に低くなります。
AD7485は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。通常の動作モード時の消費電力は70mWです。AD7485には、2つの電力節約モードがあります。パワーアップを迅速に行うために電圧リファレンス回路をアクティブ状態に維持しながら消費電力を5mWに抑えるナップ・モードと、消費電力をわずか5µWに低減するスタンバイ・モードです。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7485BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7485BSTZ | 製造中 | |
|
12 21, 2009 - 09_0266 Change in the Normal mode Idd static and Normal mode Idd operationsl specifications for the AD7485, AD7482 and AD7484 |
||
| AD7485BSTZ | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7485BSTZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。