AD7470
製造中10ビットA/Dコンバータ、1.75MSPS、2.7~5.25V、低消費電力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.35
Viewing:
製品情報
- 2.7Vと5.25Vの電源電圧で仕様規定
- 1.75MSPS(10ビット)
- 低消費
3.34mW(typ)@1.5MSPS、3V動作
7.97mW(typ)@1.75MSPS、5V動作 - 広帯域入力:70dB(typ)SNR@500kHz入力周波数
- 消費電力/スルー・プット・レートによる 柔軟なマネジメント
- パイプライン遅延なし
- 高速パラレル・インターフェース
- スリープ・モード:50nA(typ)
- 24ピンSOICとTSSOPパッケージ
AD7470/AD7472は、10/12ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。各A/Dコンバータは2.7~5.25Vの単電源で動作し、12ビットのAD7472で最大1.5MSPS、10ビットのAD7470で最大1.75MSPSのスループット・レートを実現します。デバイスには、20MHzを超える入力周波数に対応できるローノイズ、 広帯域幅のトラック&ホールド・アンプ(T/H)が内蔵されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7470ARUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7470ARUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7470ARUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7470ARUZ | 製造中 | |
| AD7470ARUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7470ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7470ARUZ | 製造中 | |
| AD7470ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 4 | ||
| AD8047 | 製造中 | オペアンプ、ゲイン1で安定、電圧帰還型、250MHz |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| AD8051 | 製造中 | オペアンプ、高速、低価格、レールtoレール、シングル |
| 電圧リファレンス 5 | ||
| ADR291 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、XFET®、高精度、マイクロパワー |
| ADR3425 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V出力、高精度、マイクロパワー |
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |