AD7457
製造中12ビットA/Dコンバータ、100kSPS、擬似差動入力、8ピンSOT-23パッケージ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.46
Viewing:
製品情報
|
|
AD7457は、擬似差動アナログ入力を特長とする12ビットの低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大100kSPSのスループット・レートを実現します。
AD7457は、1MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能で、-3dBポイントが20MHz(typ)のローノイズ、広帯域幅の差動トラック / ホールド・アンプ(T/H)を内蔵しています。2.5Vのリファレンス電圧を外部からVREFピンに供給します。
変換プロセスとデータ・アクイジションはCSとシリアル・クロックを使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。このデバイスはCSの立下がりエッジでパワーアップし、CSの立上がりエッジで変換を開始し、アナログ入力をサンプリングします。変換完了の時点で、自動的にパワーダウン・モードに入り、次の変換までの間消費電力を低減できます。
AD7457は逐次比較型アーキテクチャを採用しているため、パイプライン遅延はありません。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7457BRTZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
| AD7457BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7457BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD7457BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。