AD7451
製造中12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、擬似差動入力、8ピンSOT-23パッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.50
Viewing:
製品情報
|
|
AD7451は、擬似差動アナログ入力を特長とする12ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを実現します。
AD7451は、1MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能で、-3dBポイントが20MHz(typ)のローノイズ、広帯域幅の差動トラック/ホールド・アンプ(T/H)を内蔵しています。2.5Vのリファレンス電圧を外部からVREFピンに供給します。
変換プロセスとデータ・アクイジションはCSとシリアル・クロックを使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとインターフェースが可能です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。
AD7451は逐次比較型アーキテクチャを採用しているため、デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。
AD7451は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7451ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7451BRMZ | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD7451ARMZ | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7451ARMZ | 製造中 | |
| AD7451BRMZ | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7451ARMZ | 製造中 | |
| AD7451BRMZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。